Menu Procurar

Tampas de tirantes estabilizadores

Em stock

Estas tampas de vara em polietileno de baixa densidade com aleta são usadas para proteger uma ampla variedade de varas. As aletas internas proporcionam uma forte fixação e são flexíveis para se adequarem a vários diâmetros com o uso de uma peça. A faixa vem com uma pega para facilitar a remoção da peça e encontram-se também disponíveis sem a pega. A nossa oferta inclui opções de cores LDPE natural e amarelo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d FD Flangeado d2 d1 h H Comprar
0,1951 € - 0,2053 € 198 Em stock
22.0 mm
24.0 mm
Sim
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0942 € - 0,2084 € 4891 Em stock
11.0 mm
Não
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1062 € - 0,1118 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
13.0 mm
Sim
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1054 € - 0,233 € 5600 Em stock
12.0 mm
14.0 mm
Não
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0958 € - 0,2118 € 4500 Em stock
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
0,1013 € - 0,224 € 2500 Em stock
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0824 € - 0,0867 € 393226 Em stock
10.0 mm
Sim
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0573 € - 0,0603 € 2076 Em stock
22.0 mm
24.0 mm
Sim
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0767 € - 0,0807 € 8165 Em stock
29.0 mm
31.0 mm
Sim
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
0,0469 € - 0,0494 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
18.0 mm
Sim
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3627 € - 0,3819 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
24.0 mm
Sim
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3409 € - 0,359 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
20.0 mm
Sim
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1984 € - 0,2088 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
13.0 mm
Sim
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,5102 € - 0,5382 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
27.0 mm
Sim
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
0,1921 € - 0,2022 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
12.0 mm
Sim
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0312 € - 0,0329 € 8500 Em stock
11.0 mm
13.0 mm
Sim
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0511 € - 0,0538 € 36111 Em stock
18.0 mm
20.0 mm
Sim
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
10348024 0,0381 € - 0,04 € 14750 Em stock
12.5 mm
Sim
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0861 € - 0,0906 € 545 Em stock
33.0 mm
35.0 mm
Sim
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,6307 € - 0,6631 € 50 Em stock
33.0 mm
35.0 mm
Sim
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
  • de 2
Tampa de tirantes estabilizadores 17.0 mm 19.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10262221

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,1951 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 8.0 mm 9.0 mm (Di) Amarelo LDPE - PIR

10140031

Intervalo de preços
0,2084 € - 0,0942 €

Níveis de stock
4891 Em stock
Características
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 8.0 mm 9.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10262207

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,1062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 9.0 mm 10.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10069813

Intervalo de preços
0,233 € - 0,1054 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 6.5 mm 8.0 mm (Di) Natural LDPE - PIR

10069790

Intervalo de preços
0,2118 € - 0,0958 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 8.0 mm 9.02 mm (Di) Natural LDPE - PIR

10069806

Intervalo de preços
0,224 € - 0,1013 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 6.5 mm 8.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10348000

Intervalo de preços
0,0867 € - 0,0824 €

Níveis de stock
393226 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 17.0 mm 19.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10348055

Intervalo de preços
0,0603 € - 0,0573 €

Níveis de stock
2076 Em stock
Características
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 24.0 mm 26.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10348079

Intervalo de preços
0,0807 € - 0,0767 €

Níveis de stock
8165 Em stock
Características
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 11.0 mm 13.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10348031

Intervalo de preços
0,0494 € - 0,0469 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 17.0 mm 19.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10360637

Intervalo de preços
0,3819 € - 0,3627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 14.0 mm 16.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10360620

Intervalo de preços
0,359 € - 0,3409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 8.0 mm 9.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10360590

Intervalo de preços
0,2088 € - 0,1984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 20.0 mm 22.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10360644

Intervalo de preços
0,5382 € - 0,5102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 6.5 mm 8.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10360583

Intervalo de preços
0,2022 € - 0,1921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 8.0 mm 9.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10348017

Intervalo de preços
0,0329 € - 0,0312 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 14.0 mm 16.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10348048

Intervalo de preços
0,0538 € - 0,0511 €

Níveis de stock
36111 Em stock
Características
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 9.0 mm 10.5 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10348024

Intervalo de preços
0,04 € - 0,0381 €

Níveis de stock
14750 Em stock
Características
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 28.0 mm 30.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10350102

Intervalo de preços
0,0906 € - 0,0861 €

Níveis de stock
545 Em stock
Características
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 28.0 mm 30.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10360651

Intervalo de preços
0,6631 € - 0,6307 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm