Menu Procurar

Tampas de respiração

Em produção

As tampas de respiração são peças utilizadas para proteger o equipamento contra a humidade e a contaminação por partículas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca A Posição h Padrão de rosca Tipo Comprar
15,0009 € - 15,7899 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Roscas métricas
2
23,039 € - 24,2503 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Roscas BSP
1
15,0009 € - 15,7899 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Roscas métricas
2
13,2694 € - 13,9678 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Roscas métricas
1
8,9486 € - 9,4193 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Roscas BSP
2
10,6532 € - 11,2146 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Roscas métricas
2
11,1662 € - 11,7533 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Roscas BSP
2
16,1792 € - 17,03 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Roscas BSP
2
10,6532 € - 11,2146 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Roscas BSP
2
11,2692 € - 11,8625 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Roscas BSP
2
12,4238 € - 13,0768 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M26
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Roscas métricas
2
26,5019 € - 27,9027 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Roscas métricas
1
17,2689 € - 18,1774 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
G 3/4
20.8 mm
Magnetic
9.0 mm
Roscas BSP
1
23,039 € - 24,2503 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M33
47.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Roscas métricas
1
12,4238 € - 13,0768 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M27
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Roscas métricas
2
12,7812 € - 13,4548 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M16
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Roscas métricas
1
16,1792 € - 17,03 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M33
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Roscas métricas
2
10,6532 € - 11,2146 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M16
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Roscas métricas
2
11,1662 € - 11,7533 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Roscas métricas
2
26,5019 € - 27,9027 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
G 11/4
24.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Roscas BSP
1
  • de 3
Tampas de respiração M27 32.0 mm Alumínio Preto

10507032

Intervalo de preços
15,7899 € - 15,0009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração G 1 40.0 mm Alumínio Preto

10506721

Intervalo de preços
24,2503 € - 23,039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tampas de respiração M26 32.0 mm Alumínio Preto

10507001

Intervalo de preços
15,7899 € - 15,0009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M26
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração M20 26.0 mm Alumínio Preto

10506684

Intervalo de preços
13,9678 € - 13,2694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Tampas de respiração G 1/2 26.0 mm Alumínio Preto

10506936

Intervalo de preços
9,4193 € - 8,9486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Tamanho da rosca
    G 1/2
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração M16 22.0 mm Alumínio Preto

10506899

Intervalo de preços
11,2146 € - 10,6532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Preto Alumínio N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506790

Intervalo de preços
11,7533 € - 11,1662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 1/4
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Preto Alumínio N/A BSP G 1 40.0 mm

10507063

Intervalo de preços
17,03 € - 16,1792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 1
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração G 3/8 22.0 mm Alumínio Preto

10506868

Intervalo de preços
11,2146 € - 10,6532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 3/8
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração G 1/2 26.0 mm Alumínio Preto

10506929

Intervalo de preços
11,8625 € - 11,2692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Tamanho da rosca
    G 1/2
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração M26 32.0 mm Alumínio Preto

10507025

Intervalo de preços
13,0768 € - 12,4238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M26
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração M40 50.0 mm Alumínio Preto

10506752

Intervalo de preços
27,9027 € - 26,5019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Tampas de respiração G 3/4 32.0 mm Alumínio Preto

10506691

Intervalo de preços
18,1774 € - 17,2689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Tampas de respiração M33 40.0 mm Alumínio Preto

10506738

Intervalo de preços
24,2503 € - 23,039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tampas de respiração M27 32.0 mm Alumínio Preto

10507056

Intervalo de preços
13,0768 € - 12,4238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração M16 22.0 mm Alumínio Preto

10506660

Intervalo de preços
13,4548 € - 12,7812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Tampas de respiração M33 40.0 mm Alumínio Preto

10507100

Intervalo de preços
17,03 € - 16,1792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M33
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração M16 22.0 mm Alumínio Preto

10506882

Intervalo de preços
11,2146 € - 10,6532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração M14 19.0 mm Alumínio Preto

10506837

Intervalo de preços
11,7533 € - 11,1662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração G 11/4 50.0 mm Alumínio Preto

10506745

Intervalo de preços
27,9027 € - 26,5019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm