Menu Procurar

Tampas de proteção

Em stock

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
189 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H D Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,1085 € - 0,1143 € 26677 Em stock
Cinzento
9.0 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,099 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
8.0 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
14454 Em stock
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
Solicite o prazo de entrega aqui
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
0,099 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
7.5 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
250 Em stock
Cinzento
7.0 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
1000 Em stock
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
32500 Em stock
Castanho
4.3 mm
Tampa
Polietileno de baixa densidade
k1
Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
6.0 mm
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
17500 Em stock
Cinzento
10.2 mm
18.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
Solicite o prazo de entrega aqui
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
5.9 mm
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
0,1711 € - 0,1799 € 231 Em stock
Branco
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,1246 € - 0,1313 € 57460 Em stock
Preto
7.0 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,1189 € - 0,1251 € 22141 Em stock
Preto
5.2 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
3
0,1711 € - 0,1799 € 20500 Em stock
Preto
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
3
2,0711 € - 4,5782 € 23214 Em stock
Prateado
5.8 mm
4.5 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
1,9738 € - 4,3634 € 76 Em stock
Prateado
5.8 mm
4.5 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
0,1795 € - 0,1887 € 58500 Em stock
Branco
4.0 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,099 € - 0,1043 € 22387 Em stock
Preto
7.5 mm
Tampa
Poliamida 66
1
  • de 10
Tampas de proteção 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Cinzento

10048047

Intervalo de preços
0,1143 € - 0,1085 €

Níveis de stock
26677 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Cinzento

10048009

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388778


Níveis de stock
14454 Em stock
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388815


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Castanho

10047873

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Cinzento

10048245


Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388792


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Castanho

10047729


Níveis de stock
32500 Em stock
Características
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Castanho
Tampas de proteção 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Cinzento

10047965


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Cinzento

10047927


Níveis de stock
17500 Em stock
Características
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388785


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Cinzento

10047774


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Branco

10048337

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1711 €

Níveis de stock
231 Em stock
Características
  • H
    10.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Preto

10048269

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,1246 €

Níveis de stock
57460 Em stock
Características
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Preto

10116012

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
22141 Em stock
Características
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Preto

10048344

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1711 €

Níveis de stock
20500 Em stock
Características
  • H
    10.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Latão Prateado

10388754

Intervalo de preços
4,5782 € - 2,0711 €

Níveis de stock
23214 Em stock
Características
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Latão Prateado

10388747

Intervalo de preços
4,3634 € - 1,9738 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Branco

10116210

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1795 €

Níveis de stock
58500 Em stock
Características
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Preto

10047897

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
22387 Em stock
Características
  • H
    7.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto