Menu Procurar

Tampas de proteção

Em stock

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
189 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H D Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,0895 € - 0,0941 € 42443 Em stock
Preto
6.5 mm
Tampa
Poliamida 66
1
0,12 € - 0,1264 € 2517 Em stock
Branco
10.2 mm
Tampa
Poliamida 66
1
0,1795 € - 0,1887 € 39949 Em stock
Cinzento
4.0 mm
10.7 mm
Tampa
Poliamida 66
k6
0,2626 € - 0,2763 € 5289 Em stock
Natural
Anilha
Poliamida 66
Washer
0,2153 € - 0,2268 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
12.8 mm
24.0 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,1189 € - 0,1251 € 250 Em stock
Cinzento
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1189 € - 0,1251 € 30750 Em stock
Branco
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1711 € - 0,1799 € 31633 Em stock
Preto
12.0 mm
Tampa
Poliamida 66
2
0,0671 € - 0,0706 € 28515 Em stock
Natural
10.5 mm
Anilha
Poliamida 66
Washer
  • de 10
Tampas de proteção 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Preto

10047842

Intervalo de preços
0,0941 € - 0,0895 €

Níveis de stock
42443 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Branco

10047934

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,12 €

Níveis de stock
2517 Em stock
Características
  • H
    10.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Cinzento

10116241

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1795 €

Níveis de stock
39949 Em stock
Características
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k6
Tampas de proteção 16.5 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Natural

10047682

Intervalo de preços
0,2763 € - 0,2626 €

Níveis de stock
5289 Em stock
Características
  • d1
    9.8 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
Tampas de proteção 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Preto

10048375

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Cinzento

10115787

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Branco

10115220

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
30750 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Preto

10048108

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1711 €

Níveis de stock
31633 Em stock
Características
  • H
    12.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 4.3 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Natural

10048177

Intervalo de preços
0,0706 € - 0,0671 €

Níveis de stock
28515 Em stock
Características
  • H
    10.5 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Poliamida 66