Menu Procurar

Tampas de proteção

Em stock

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
190 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H D Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,1214 € - 0,1278 € 4446 Em stock
Branco
7.0 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,1666 € - 0,1752 € 6731 Em stock
Branco
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,1158 € - 0,1218 € 27391 Em stock
Preto
5.2 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
3
0,0611 € - 0,0643 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
4.3 mm
Tampa
Polietileno de baixa densidade
1
0,0723 € - 0,0761 € 487 Em stock
Preto
5.9 mm
Tampa
Poliamida 66
1
0,0964 € - 0,1015 € 12570 Em stock
Cinzento
8.0 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,099 € - 0,1041 € 3311 Em stock
Cinzento
6.2 mm
10.3 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
10.2 mm
18.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
21000 Em stock
Cinzento
12.0 mm
18.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,1158 € - 0,1218 € 50 Em stock
Branco
5.2 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
3
0,0611 € - 0,0643 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
4.3 mm
Tampa
Polietileno de baixa densidade
1
0,1666 € - 0,1752 € 599 Em stock
Cinzento
12.0 mm
18.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,1056 € - 0,1113 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
9.0 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,0723 € - 0,0761 € 4436 Em stock
Cinzento
5.9 mm
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
0,2096 € - 0,2208 € 63 Em stock
Cinzento
15.5 mm
24.0 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,1214 € - 0,1278 € 65210 Em stock
Preto
7.0 mm
Tampa
Poliamida 66
3
250 Em stock
Cinzento
7.0 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,1201 € - 0,1265 € 23465 Em stock
Branco
8.5 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,0964 € - 0,1015 € 2985 Em stock
Cinzento
8.0 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,1168 € - 0,1231 € 12070 Em stock
Preto
10.2 mm
Tampa
Poliamida 66
1
  • de 10
Tampas de proteção 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Branco

10048252

Intervalo de preços
0,1278 € - 0,1214 €

Níveis de stock
4446 Em stock
Características
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Branco

10048337

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1666 €

Níveis de stock
6731 Em stock
Características
  • H
    10.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Preto

10116012

Intervalo de preços
0,1218 € - 0,1158 €

Níveis de stock
27391 Em stock
Características
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10047743

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Preto

10047798

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0723 €

Níveis de stock
487 Em stock
Características
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Cinzento

10047996

Intervalo de preços
0,1015 € - 0,0964 €

Níveis de stock
12570 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Cinzento

10048207

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,099 €

Níveis de stock
3311 Em stock
Características
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Cinzento

10047927


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Cinzento

10048085


Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Branco

10115756

Intervalo de preços
0,1218 € - 0,1158 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10047736

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Cinzento

10048078

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1666 €

Níveis de stock
599 Em stock
Características
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Cinzento

10048030

Intervalo de preços
0,1113 € - 0,1056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Cinzento

10047767

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0723 €

Níveis de stock
4436 Em stock
Características
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Cinzento

10048122

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2096 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Preto

10048269

Intervalo de preços
0,1278 € - 0,1214 €

Níveis de stock
65210 Em stock
Características
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Cinzento

10048245


Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Branco

10048290

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1201 €

Níveis de stock
23465 Em stock
Características
  • H
    8.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Cinzento

10048009

Intervalo de preços
0,1015 € - 0,0964 €

Níveis de stock
2985 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Preto

10047941

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,1168 €

Níveis de stock
12070 Em stock
Características
  • H
    10.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto