Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor h Material H Padrão de rosca Comprar
0,9838 € - 1,0358 € 4668 Em stock
57.0 mm
M50 x 1;5
Amarelo
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Métrica
0,3729 € - 0,8246 € 26900 Em stock
33.0 mm
M26 x 1;5
Amarelo
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
Métrica
0,4598 € - 0,4837 € 4092 Em stock
39.0 mm
M32 x 1;5
Amarelo
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Métrica
0,2286 € - 0,2405 € 12601 Em stock
24.5 mm
M18 x 1;5
Amarelo
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Métrica
0,3729 € - 0,8246 € 8350 Em stock
29.5 mm
M24 x 1;5
Amarelo
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Métrica
0,4624 € - 1,0222 € 1000 Em stock
31.0 mm
M25 x 1;5
Amarelo
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Métrica
0,4625 € - 0,4868 € 1682 Em stock
36.0 mm
M30 x 1;5
Amarelo
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Métrica
0,3666 € - 0,81 € 2350 Em stock
35.5 mm
M29 x 1;5
Amarelo
13.0 mm
HDPE
15.2 mm
Métrica
0,7238 € - 0,7618 € 1685 Em stock
46.0 mm
M40 x 1;5
Amarelo
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Métrica
0,6952 € - 0,7317 € 1300 Em stock
61.0 mm
M55 x 1;5
Amarelo
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Métrica
0,7981 € - 0,8411 € 298 Em stock
59.0 mm
M52 x 1;5
Amarelo
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Métrica
0,5885 € - 0,6194 € 463 Em stock
44.0 mm
M38 x 1;5
Amarelo
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Métrica
0,7251 € - 0,7631 € 420 Em stock
52.0 mm
M45 x 1;5
Amarelo
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
Métrica
0,9649 € - 1,0156 € 1096 Em stock
69.0 mm
M62 x 1;5
Amarelo
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Métrica
0,2981 € - 0,6593 € 800 Em stock
15.0 mm
1/8 in
Amarelo
15.0 mm
HDPE
17.5 mm
BSP/GAS
0,4071 € - 0,8998 € 900 Em stock
27.5 mm
1/2 in
Amarelo
30.0 mm
HDPE
32.0 mm
BSP/GAS
0,3356 € - 0,5401 € 3900 Em stock
17.5 mm
1/4 in
Amarelo
18.5 mm
HDPE
21.0 mm
BSP/GAS
0,2727 € - 0,2998 € 15425 Em stock
17.0 mm
M12 x 1;0
Amarelo
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Métrica
0,2197 € - 0,2313 € 3744 Em stock
15.0 mm
M10 x 1;0
Amarelo
10.0 mm
HDPE
12.0 mm
Métrica
0,2049 € - 0,2156 € 16000 Em stock
17.5 mm
M12 x 1;5
Amarelo
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Métrica
  • de 8
Tampa roscada Roscas métricas M50 HDPE Amarelo

10107218

Intervalo de preços
1,0358 € - 0,9838 €

Níveis de stock
4668 Em stock
Características
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M50 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M26 HDPE Amarelo

10107126

Intervalo de preços
0,8246 € - 0,3729 €

Níveis de stock
26900 Em stock
Características
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M26 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M32 HDPE Amarelo

10107164

Intervalo de preços
0,4837 € - 0,4598 €

Níveis de stock
4092 Em stock
Características
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M18 HDPE Amarelo

10107072

Intervalo de preços
0,2405 € - 0,2286 €

Níveis de stock
12601 Em stock
Características
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M18 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M24 HDPE Amarelo

10107102

Intervalo de preços
0,8246 € - 0,3729 €

Níveis de stock
8350 Em stock
Características
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M24 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M25 HDPE Amarelo

10107119

Intervalo de preços
1,0222 € - 0,4624 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M30 HDPE Amarelo

10107157

Intervalo de preços
0,4868 € - 0,4625 €

Níveis de stock
1682 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M30 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M29 HDPE Amarelo

10107140

Intervalo de preços
0,81 € - 0,3666 €

Níveis de stock
2350 Em stock
Características
  • D
    35.5 mm
  • H
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M29 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M40 HDPE Amarelo

10107195

Intervalo de preços
0,7618 € - 0,7238 €

Níveis de stock
1685 Em stock
Características
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M40 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M55 HDPE Amarelo

10107232

Intervalo de preços
0,7317 € - 0,6952 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M55 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M52 HDPE Amarelo

10107225

Intervalo de preços
0,8411 € - 0,7981 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M52 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M38 HDPE Amarelo

10107188

Intervalo de preços
0,6194 € - 0,5885 €

Níveis de stock
463 Em stock
Características
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M38 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M45 HDPE Amarelo

10107201

Intervalo de preços
0,7631 € - 0,7251 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M45 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M62 HDPE Amarelo

10107249

Intervalo de preços
1,0156 € - 0,9649 €

Níveis de stock
1096 Em stock
Características
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M62 x 1;5
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1/8 HDPE Amarelo

10107461

Intervalo de preços
0,6593 € - 0,2981 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1/8 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1/2 HDPE Amarelo

10107508

Intervalo de preços
0,8998 € - 0,4071 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1/4 HDPE Amarelo

10107478

Intervalo de preços
0,5401 € - 0,3356 €

Níveis de stock
3900 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1/4 in
Tampa roscada Roscas métricas M12 HDPE Amarelo

10107027

Intervalo de preços
0,2998 € - 0,2727 €

Níveis de stock
15425 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1;0
Tampa roscada Roscas métricas M10 HDPE Amarelo

10107010

Intervalo de preços
0,2313 € - 0,2197 €

Níveis de stock
3744 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1;0
Tampa roscada Roscas métricas M12 HDPE Amarelo

10107034

Intervalo de preços
0,2156 € - 0,2049 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1;5