Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor h Material H Padrão de rosca Comprar
0,4071 € - 0,8998 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.5 mm
1/2 in
Amarelo
30.0 mm
HDPE
32.0 mm
BSP/GAS
0,2981 € - 0,6593 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
1/8 in
Amarelo
15.0 mm
HDPE
17.5 mm
BSP/GAS
0,9838 € - 1,0358 € Solicite o prazo de entrega aqui
57.0 mm
M50 x 1;5
Amarelo
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Métrica
0,2942 € - 0,6503 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
M22 x 1;5
Amarelo
12.0 mm
HDPE
14.0 mm
Métrica
0,481 € - 1,0633 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
M27 x 1;5
Amarelo
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Métrica
0,4819 € - 0,5076 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.5 mm
M36 x 1;5
Amarelo
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Métrica
0,2351 € - 0,2475 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M16 x 1;0
Amarelo
8.1 mm
HDPE
11.0 mm
Métrica
0,7251 € - 0,7627 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0 mm
M45 x 2;0
Amarelo
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Métrica
0,7384 € - 0,777 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
1-1/2-11 in
Amarelo
27.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,7251 € - 0,7631 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.2 mm
M40 x 2;0
Amarelo
15.5 mm
HDPE
16.7 mm
Métrica
0,7817 € - 1,7274 € Solicite o prazo de entrega aqui
59.0 mm
1-3/4-11 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
BSP/GAS
0,5425 € - 0,5708 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
1-11 in
Amarelo
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
BSP/GAS
0,7251 € - 0,7631 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.0 mm
M42 x 2;0
Amarelo
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Métrica
0,6632 € - 1,4661 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
13/16-16 in
Amarelo
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
0,8025 € - 0,8449 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
13/16 in
Amarelo
25.0 mm
HDPE
27.0 mm
Roscas UNF
0,7225 € - 0,7605 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0 mm
7/8 in
Amarelo
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
Roscas UNF
0,7866 € - 0,8281 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
1-1/16-12 in
Amarelo
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
0,8026 € - 1,7741 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
1-1/16 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Roscas UNF
0,4032 € - 0,4244 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
1/2 in
Amarelo
19.5 mm
HDPE
22.0 mm
Roscas UNF
1,0324 € - 1,0865 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.0 mm
1-5/8 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Roscas UNF
  • de 8
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1/2 HDPE Amarelo

10107508

Intervalo de preços
0,8998 € - 0,4071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1/8 HDPE Amarelo

10107461

Intervalo de preços
0,6593 € - 0,2981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1/8 in
Tampa roscada Roscas métricas M50 HDPE Amarelo

10107218

Intervalo de preços
1,0358 € - 0,9838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M50 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M22 HDPE Amarelo

10107096

Intervalo de preços
0,6503 € - 0,2942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M27 HDPE Amarelo

10107133

Intervalo de preços
1,0633 € - 0,481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M27 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M36 HDPE Amarelo

10107171

Intervalo de preços
0,5076 € - 0,4819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M36 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M16 HDPE Amarelo

10107058

Intervalo de preços
0,2475 € - 0,2351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1;0
Tampa roscada Roscas métricas M45 HDPE Amarelo

10107317

Intervalo de preços
0,7627 € - 0,7251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M45 x 2;0
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1-1/2 HDPE Amarelo

10107430

Intervalo de preços
0,777 € - 0,7384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1-1/2-11 in
Tampa roscada Roscas métricas M40 HDPE Amarelo

10107294

Intervalo de preços
0,7631 € - 0,7251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M40 x 2;0
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1-3/4 HDPE Amarelo

10107447

Intervalo de preços
1,7274 € - 0,7817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1-3/4-11 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1 HDPE Amarelo

10107409

Intervalo de preços
0,5708 € - 0,5425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1-11 in
Tampa roscada Roscas métricas M42 HDPE Amarelo

10107300

Intervalo de preços
0,7631 € - 0,7251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M42 x 2;0
Tampa roscada Roscas UNF 13/16 HDPE Amarelo

10107850

Intervalo de preços
1,4661 € - 0,6632 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    13/16-16 in
Tampa roscada Roscas UNF 13/16 HDPE Amarelo

10107737

Intervalo de preços
0,8449 € - 0,8025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    13/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 7/8 HDPE Amarelo

10107690

Intervalo de preços
0,7605 € - 0,7225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    7/8 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107898

Intervalo de preços
0,8281 € - 0,7866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107713

Intervalo de preços
1,7741 € - 0,8026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1/2 HDPE Amarelo

10107621

Intervalo de preços
0,4244 € - 0,4032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-5/8 HDPE Amarelo

10107775

Intervalo de preços
1,0865 € - 1,0324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-5/8 in