Menu Procurar

Tampas de proteção de pinos

Em stock

As tampas de proteção de rebites são utilizadas para a proteção de roscas BSP e UNF. Concebidas com uma pequena falange para permitir que o operador aperte com uma chave inglesa sem ter de retirar a tampa.

Aumenta a proteção contra contaminantes e limita o tempo desperdiçado durante operações repetitivas. Também permitem um manuseamento económico.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor h Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Material completo H Tipo de rosca compatível Comprar
0,0711 € - 0,1572 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
Natural
10.0 mm
1/4-19
Polietileno de baixa densidade
BSP
0,0555 € - 0,1229 € 775 Em stock
17.0 mm
Natural
13.0 mm
11/16-16
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,119 € - 0,263 € 1825 Em stock
26.0 mm
Natural
19.5 mm
3/4-14
Polietileno de baixa densidade
BSP
0,1062 € - 0,2347 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Preto
41.3 mm
1/4"
Cloreto de polivinila
0,2904 € - 0,6421 € 40 Em stock
15.9 mm
Vermelho
71.8 mm
5/8"
Polietileno de baixa densidade
0,1031 € - 0,228 € 500 Em stock
11.9 mm
Vermelho
22.2 mm
Polietileno de baixa densidade
0,4807 € - 1,0631 € 431 Em stock
38.1 mm
Vermelho
44.5 mm
1 1/12"
Polietileno de baixa densidade
0,0941 € - 0,208 € 23186 Em stock
7.9 mm
Vermelho
19.1 mm
5/16"
Polietileno de baixa densidade
0,0831 € - 0,1837 € 5050 Em stock
20.3 mm
Natural
14.5 mm
13/16
Polietileno de baixa densidade
0,1973 € - 0,4363 € 700 Em stock
22.0 mm
Natural
21.1 mm
7/8"
Polietileno de baixa densidade
0,1459 € - 0,3226 € 5600 Em stock
25.0 mm
Natural
16.8 mm
1"
Polietileno de baixa densidade
0,0484 € - 0,0753 € 900 Em stock
10.0 mm
Natural
24.0 mm
M10
Polietileno de baixa densidade
0,0495 € - 0,077 € 100 Em stock
12.0 mm
Natural
24.0 mm
M12
Polietileno de baixa densidade
0,0462 € - 0,0719 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Natural
10.5 mm
M8
Polietileno de baixa densidade
0,0532 € - 0,0828 € 100 Em stock
14.0 mm
Natural
29.0 mm
M14
Polietileno de baixa densidade
  • de 3
Tampa de proteção de pinos 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

10074893

Intervalo de preços
0,1572 € - 0,0711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4-19
  • Tipo de rosca compatível
    BSP
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Natural

10074916

Intervalo de preços
0,1229 € - 0,0555 €

Níveis de stock
775 Em stock
Características
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    11/16-16
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natural

10074879

Intervalo de preços
0,263 € - 0,119 €

Níveis de stock
1825 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4-14
  • Tipo de rosca compatível
    BSP
  • Cor
    Natural
Tampa flangeada 6.4 mm 41.3 mm PVC Preto

10104521

Intervalo de preços
0,2347 € - 0,1062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4"
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa flangeada 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10105306

Intervalo de preços
0,6421 € - 0,2904 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/8"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Vermelho

10104385

Intervalo de preços
0,228 € - 0,1031 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10105290

Intervalo de preços
1,0631 € - 0,4807 €

Níveis de stock
431 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1 1/12"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Vermelho

10104231

Intervalo de preços
0,208 € - 0,0941 €

Níveis de stock
23186 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/16"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 20.3 mm 14.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10153994

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,0831 €

Níveis de stock
5050 Em stock
Características
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 22.0 mm 21.1 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10154038

Intervalo de preços
0,4363 € - 0,1973 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • D
    27.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    7/8"
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 25.0 mm 16.8 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10153963

Intervalo de preços
0,3226 € - 0,1459 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1"
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 10.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natural

20595814

Intervalo de preços
0,0753 € - 0,0484 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M10
  • Tipo
    2
  • Cor
    Natural
Tampa flangeada 12.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Natural

20595821

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0495 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M12
  • Tipo
    2
  • Cor
    Natural
Tampa flangeada 8.0 mm 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

20595807

Intervalo de preços
0,0719 € - 0,0462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • D
    14.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
  • Tipo
    2
Tampa flangeada 14.0 mm 17.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

20595838

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0532 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M14
  • Tipo
    2