Menu Procurar

Tampa flangeada 25.0 mm 16.8 mm Polietileno de baixa densidade Natural

A tampa de flange foi concebida para cobrir e proteger roscas padrão e não-O-ring de tubos, canos e varas. É fácil de instalar com equipamento automatizado ou à mão. Utilizado em várias indústrias como o ramo automóvel, fabrico ou engenharia. Em cor natural e fabricada em PE.
Referência da Essentra:

10153963

Número de peça do fabricante:

E-1

5600 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 1499 0,3226 €
1500 - 7499 0,1536 €
7500 + 0,1459 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

48,39 €

150 x 0,3226 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 25.0 mm
h 16.8 mm
D 31.6 mm
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) 1"
Tipo 1
Cor Natural
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790
Material Polietileno de baixa densidade

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos