Menu Procurar

Tampas de proteção de pinos

Em stock

As tampas de proteção de rebites são utilizadas para a proteção de roscas BSP e UNF. Concebidas com uma pequena falange para permitir que o operador aperte com uma chave inglesa sem ter de retirar a tampa.

Aumenta a proteção contra contaminantes e limita o tempo desperdiçado durante operações repetitivas. Também permitem um manuseamento económico.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor h Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Material completo H Tipo de rosca compatível Comprar
0,0786 € - 0,1739 € 6000 Em stock
13.8 mm
Natural
12.0 mm
9/19-18
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,0562 € - 0,1244 € 840 Em stock
20.2 mm
Natural
15.0 mm
13/16-16
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,0552 € - 0,122 € 1600 Em stock
18.6 mm
Natural
15.0 mm
3/4-16
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,1097 € - 0,2426 € 4800 Em stock
16.3 mm
Natural
12.0 mm
3/8-19
Polietileno de baixa densidade
BSP
0,0541 € - 0,1196 € 2775 Em stock
17.0 mm
Natural
13.0 mm
11/16-16
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,1158 € - 0,2561 € 225 Em stock
26.0 mm
Natural
19.5 mm
3/4-14
Polietileno de baixa densidade
BSP
0,0693 € - 0,1531 € 1400 Em stock
12.8 mm
Natural
10.0 mm
1/4-19
Polietileno de baixa densidade
BSP
0,1034 € - 0,2285 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Preto
41.3 mm
1/4"
Cloreto de polivinila
0,1773 € - 0,3919 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
Natural
18.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,1315 € - 0,2908 € 20000 Em stock
14.0 mm
Natural
20.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,1637 € - 0,362 € 183 Em stock
20.0 mm
Natural
20.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,2828 € - 0,6253 € 1040 Em stock
15.9 mm
Vermelho
71.8 mm
5/8"
Polietileno de baixa densidade
0,1273 € - 0,2815 € 208 Em stock
7.5 mm
Vermelho
38.1 mm
Non Threaded
Polietileno de baixa densidade
0,0988 € - 0,2184 € 4000 Em stock
12.0 mm
Natural
16.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,115 € - 0,2543 € 2200 Em stock
16.0 mm
Natural
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,0618 € - 0,1367 € 17000 Em stock
6.0 mm
Natural
10.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,0576 € - 0,1274 € 15040 Em stock
5.0 mm
Natural
13.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,0638 € - 0,1412 € 41177 Em stock
8.0 mm
Natural
10.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,4289 € - 0,9486 € 8 Em stock
28.6 mm
Vermelho
62.8 mm
1 1/8"
Polietileno de baixa densidade
0,1854 € - 0,4098 € 200 Em stock
24.0 mm
Natural
18.0 mm
Polietileno de baixa densidade
  • de 3
Tampa de proteção de pinos 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10074886

Intervalo de preços
0,1739 € - 0,0786 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    9/19-18
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de pinos 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10074909

Intervalo de preços
0,1244 € - 0,0562 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16-16
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de pinos 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10074862

Intervalo de preços
0,122 € - 0,0552 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4-16
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de pinos 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10074855

Intervalo de preços
0,2426 € - 0,1097 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8-19
  • Tipo de rosca compatível
    BSP
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de pinos 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10074916

Intervalo de preços
0,1196 € - 0,0541 €

Níveis de stock
2775 Em stock
Características
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    11/16-16
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de pinos 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10074879

Intervalo de preços
0,2561 € - 0,1158 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4-14
  • Tipo de rosca compatível
    BSP
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de pinos 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10074893

Intervalo de preços
0,1531 € - 0,0693 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4-19
  • Tipo de rosca compatível
    BSP
  • Tipo
    2
Tampa flangeada 6.4 mm 41.3 mm PVC Preto

10104521

Intervalo de preços
0,2285 € - 0,1034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4"
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa flangeada 22.0 mm 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10086612

Intervalo de preços
0,3919 € - 0,1773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tipo
    2
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 14.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10086568

Intervalo de preços
0,2908 € - 0,1315 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tipo
    2
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 20.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10086605

Intervalo de preços
0,362 € - 0,1637 €

Níveis de stock
183 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tipo
    2
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 15.9 mm 71.8 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10105306

Intervalo de preços
0,6253 € - 0,2828 €

Níveis de stock
1040 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/8"
  • Tipo
    1
  • Cor
    Vermelho
Tampa flangeada 7.5 mm 38.1 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10105221

Intervalo de preços
0,2815 € - 0,1273 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    Non Threaded
  • Tipo
    1
  • Cor
    Vermelho
Tampa flangeada 12.0 mm 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10086551

Intervalo de preços
0,2184 € - 0,0988 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Tipo
    2
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 16.0 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10086575

Intervalo de preços
0,2543 € - 0,115 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tipo
    2
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 6.0 mm 10.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10086520

Intervalo de preços
0,1367 € - 0,0618 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tipo
    2
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 5.0 mm 13.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10086513

Intervalo de preços
0,1274 € - 0,0576 €

Níveis de stock
15040 Em stock
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tipo
    2
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 8.0 mm 10.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10086537

Intervalo de preços
0,1412 € - 0,0638 €

Níveis de stock
41177 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tipo
    2
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 28.6 mm 62.8 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10082058

Intervalo de preços
0,9486 € - 0,4289 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1 1/8"
  • Tipo
    1
  • Cor
    Vermelho
Tampa flangeada 24.0 mm 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10086629

Intervalo de preços
0,4098 € - 0,1854 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tipo
    2
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade