Menu Procurar

Tampa de proteção de pinos 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

Esta tampa de proteção do rebite é fabricada em LDPE natural e foi concebida com uma pequena flange para permitir que o operador aperte com uma chave de caixa sem ter de retirar a tampa. Esta peçla contribui para a proteção e limita a perda de tempo durante operações repetitivas.
Referência da Essentra:

10074862

Número de peça do fabricante:

110854

1600 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,1253 €
2000 - 9999 0,0597 €
10000 + 0,0566 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

25,06 €

200 x 0,1253 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 18.6 mm
h 15.0 mm
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) 3/4-16
Tipo de rosca compatível UNF
Cor Natural
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos