Menu Procurar

Tampas de proteção de pinos

Em stock

As tampas de proteção de rebites são utilizadas para a proteção de roscas BSP e UNF. Concebidas com uma pequena falange para permitir que o operador aperte com uma chave inglesa sem ter de retirar a tampa.

Aumenta a proteção contra contaminantes e limita o tempo desperdiçado durante operações repetitivas. Também permitem um manuseamento económico.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor h Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Material completo H Tipo de rosca compatível Comprar
0,119 € - 0,263 € 1825 Em stock
26.0 mm
Natural
19.5 mm
3/4-14
Polietileno de baixa densidade
BSP
0,0578 € - 0,1278 € 1440 Em stock
20.2 mm
Natural
15.0 mm
13/16-16
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,0566 € - 0,1253 € 1600 Em stock
18.6 mm
Natural
15.0 mm
3/4-16
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,1127 € - 0,2491 € 2800 Em stock
16.3 mm
Natural
12.0 mm
3/8-19
Polietileno de baixa densidade
BSP
0,0808 € - 0,1786 € 12000 Em stock
13.8 mm
Natural
12.0 mm
9/19-18
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,0711 € - 0,1572 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
Natural
10.0 mm
1/4-19
Polietileno de baixa densidade
BSP
0,0555 € - 0,1229 € 775 Em stock
17.0 mm
Natural
13.0 mm
11/16-16
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,1654 € - 0,3656 € 10400 Em stock
29.8 mm
Natural
19.3 mm
13/16"
Polietileno de baixa densidade
0,1038 € - 0,1092 € 450 Em stock
9.6 mm
Natural
21.3 mm
3/8"
Polietileno de baixa densidade
0,1515 € - 0,3349 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
Vermelho
33.6 mm
9/16"
Polietileno de baixa densidade
0,1501 € - 0,3318 € 4000 Em stock
14.0 mm
Vermelho
21.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,2543 € - 0,5623 € 24000 Em stock
20.6 mm
Vermelho
36.5 mm
13/16"
Polietileno de baixa densidade
0,1295 € - 0,2863 € 21248 Em stock
9.1 mm
Vermelho
27.2 mm
Polietileno de baixa densidade
0,2265 € - 0,5008 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Vermelho
46.0 mm
1/2"
Polietileno de baixa densidade
0,1138 € - 0,1198 € 8000 Em stock
12.5 mm
Natural
11.7 mm
1/2"
Polietileno de baixa densidade
0,1031 € - 0,228 € 500 Em stock
11.9 mm
Vermelho
22.2 mm
Polietileno de baixa densidade
0,2904 € - 0,6421 € 40 Em stock
15.9 mm
Vermelho
71.8 mm
5/8"
Polietileno de baixa densidade
0,1181 € - 0,2611 € 2000 Em stock
16.0 mm
Natural
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,1515 € - 0,3349 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Natural
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,1765 € - 0,3902 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
Vermelho
23.8 mm
5/8"
Polietileno de baixa densidade
  • de 3
Tampa de proteção de pinos 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natural

10074879

Intervalo de preços
0,263 € - 0,119 €

Níveis de stock
1825 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4-14
  • Tipo de rosca compatível
    BSP
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10074909

Intervalo de preços
0,1278 € - 0,0578 €

Níveis de stock
1440 Em stock
Características
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16-16
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10074862

Intervalo de preços
0,1253 € - 0,0566 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4-16
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10074855

Intervalo de preços
0,2491 € - 0,1127 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8-19
  • Tipo de rosca compatível
    BSP
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10074886

Intervalo de preços
0,1786 € - 0,0808 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    9/19-18
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

10074893

Intervalo de preços
0,1572 € - 0,0711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4-19
  • Tipo de rosca compatível
    BSP
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Natural

10074916

Intervalo de preços
0,1229 € - 0,0555 €

Níveis de stock
775 Em stock
Características
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    11/16-16
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Cor
    Natural
Tampa flangeada 29.8 mm 19.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10153970

Intervalo de preços
0,3656 € - 0,1654 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16"
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 9.6 mm 21.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10154021

Intervalo de preços
0,1092 € - 0,1038 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8"
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Vermelho

10071892

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    9/16"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10080160

Intervalo de preços
0,3318 € - 0,1501 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10069127

Intervalo de preços
0,5623 € - 0,2543 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Vermelho

10071687

Intervalo de preços
0,2863 € - 0,1295 €

Níveis de stock
21248 Em stock
Características
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampa flangeada 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10069882

Intervalo de preços
0,5008 € - 0,2265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/2"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 12.5 mm 11.7 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10153987

Intervalo de preços
0,1198 € - 0,1138 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/2"
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Vermelho

10104385

Intervalo de preços
0,228 € - 0,1031 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10105306

Intervalo de preços
0,6421 € - 0,2904 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/8"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10086575

Intervalo de preços
0,2611 € - 0,1181 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10086599

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10071885

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,1765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/8"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade