Menu Procurar

Tampas de proteção de pinos

Em stock

As tampas de proteção de rebites são utilizadas para a proteção de roscas BSP e UNF. Concebidas com uma pequena falange para permitir que o operador aperte com uma chave inglesa sem ter de retirar a tampa.

Aumenta a proteção contra contaminantes e limita o tempo desperdiçado durante operações repetitivas. Também permitem um manuseamento económico.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor h Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Material completo H Tipo de rosca compatível Comprar
0,5212 € - 1,1522 € 1100 Em stock
32.0 mm
Vermelho
58.5 mm
1 1/4"
Polietileno de baixa densidade
0,0656 € - 0,145 € 8177 Em stock
8.0 mm
Natural
10.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,0843 € - 0,1865 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
Preto
12.7 mm
Cloreto de polivinila
0,4405 € - 0,9742 € 8 Em stock
28.6 mm
Vermelho
62.8 mm
1 1/8"
Polietileno de baixa densidade
0,1352 € - 0,2989 € 3600 Em stock
11.9 mm
Vermelho
28.6 mm
Polietileno de baixa densidade
0,1765 € - 0,3902 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
Vermelho
23.8 mm
5/8"
Polietileno de baixa densidade
0,1751 € - 0,3871 € 800 Em stock
12.7 mm
Vermelho
27.3 mm
Polietileno de baixa densidade
0,0635 € - 0,1404 € 23000 Em stock
6.0 mm
Natural
10.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,1351 € - 0,2986 € 20000 Em stock
14.0 mm
Natural
20.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,4807 € - 1,0631 € 31 Em stock
38.1 mm
Vermelho
44.5 mm
1 1/12"
Polietileno de baixa densidade
0,0941 € - 0,208 € 23186 Em stock
7.9 mm
Vermelho
19.1 mm
5/16"
Polietileno de baixa densidade
0,0711 € - 0,1572 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
Natural
10.0 mm
1/4-19
Polietileno de baixa densidade
BSP
0,0555 € - 0,1229 € 775 Em stock
17.0 mm
Natural
13.0 mm
11/16-16
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,0578 € - 0,1278 € 1440 Em stock
20.2 mm
Natural
15.0 mm
13/16-16
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,119 € - 0,263 € 1825 Em stock
26.0 mm
Natural
19.5 mm
3/4-14
Polietileno de baixa densidade
BSP
0,0566 € - 0,1253 € 1600 Em stock
18.6 mm
Natural
15.0 mm
3/4-16
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,0808 € - 0,1786 € 8000 Em stock
13.8 mm
Natural
12.0 mm
9/19-18
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,1127 € - 0,2491 € 2800 Em stock
16.3 mm
Natural
12.0 mm
3/8-19
Polietileno de baixa densidade
BSP
0,1654 € - 0,3656 € 10400 Em stock
29.8 mm
Natural
19.3 mm
13/16"
Polietileno de baixa densidade
0,1038 € - 0,1092 € 450 Em stock
9.6 mm
Natural
21.3 mm
3/8"
Polietileno de baixa densidade
  • de 3
Tampa flangeada 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10082218

Intervalo de preços
1,1522 € - 0,5212 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1 1/4"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

10086537

Intervalo de preços
0,145 € - 0,0656 €

Níveis de stock
8177 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampa flangeada 4.4 mm 12.7 mm PVC Preto

10075104

Intervalo de preços
0,1865 € - 0,0843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10082058

Intervalo de preços
0,9742 € - 0,4405 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1 1/8"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 11.9 mm 28.6 mm LDPE - PIR Vermelho

10071557

Intervalo de preços
0,2989 € - 0,1352 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10071885

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,1765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/8"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10079966

Intervalo de preços
0,3871 € - 0,1751 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

10086520

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,0635 €

Níveis de stock
23000 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 14.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natural

10086568

Intervalo de preços
0,2986 € - 0,1351 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa flangeada 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10105290

Intervalo de preços
1,0631 € - 0,4807 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1 1/12"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa flangeada 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Vermelho

10104231

Intervalo de preços
0,208 € - 0,0941 €

Níveis de stock
23186 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/16"
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção de pinos 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

10074893

Intervalo de preços
0,1572 € - 0,0711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4-19
  • Tipo de rosca compatível
    BSP
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Natural

10074916

Intervalo de preços
0,1229 € - 0,0555 €

Níveis de stock
775 Em stock
Características
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    11/16-16
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10074909

Intervalo de preços
0,1278 € - 0,0578 €

Níveis de stock
1440 Em stock
Características
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16-16
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natural

10074879

Intervalo de preços
0,263 € - 0,119 €

Níveis de stock
1825 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4-14
  • Tipo de rosca compatível
    BSP
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10074862

Intervalo de preços
0,1253 € - 0,0566 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4-16
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10074886

Intervalo de preços
0,1786 € - 0,0808 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    9/19-18
  • Tipo de rosca compatível
    UNF
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção de pinos 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10074855

Intervalo de preços
0,2491 € - 0,1127 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8-19
  • Tipo de rosca compatível
    BSP
  • Cor
    Natural
Tampa flangeada 29.8 mm 19.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10153970

Intervalo de preços
0,3656 € - 0,1654 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16"
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 9.6 mm 21.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10154021

Intervalo de preços
0,1092 € - 0,1038 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8"
  • Tipo
    1