Menu Procurar

Tampas de porca de encaixe

Em stock

As tampas de porcas com um design de encaixe simples e prático são uma opção económica que pode ser utilizada para cobrir parafusos, porcas e anilhas expostos.

Melhoram o aspeto do acabamento ao mesmo tempo que protegem da sujidade, danos e da exposição prolongada ao ambiente circundante.

A nossa gama inclui quatro tipos de opções: o Tipo 1 pode ser utilizado para proteger parafusos e porcas, o Tipo 2 protege anilhas além de parafusos e porcas e os Tipos 3 e 4 podem alargar a aplicação a rebites grandes. Disponíveis para vários tamanhos de roscas de parafusos: irá, com toda a certeza, encontrar uma opção para a sua aplicação.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d Tamanho da porca h1 h2 Tipo Comprar
0,1569 € - 0,1653 € 6550 Em stock
7.0 mm
M6
1
0,777 € - 0,818 € 1984 Em stock
18.0 mm
M16
1
1,1252 € - 1,1828 € 1365 Em stock
24.0 mm
M20
1
1,3905 € - 1,4635 € 1850 Em stock
44.0 mm
M22
1
0,1724 € - 0,1814 € 223 Em stock
13.0 mm
M6
2
0,2489 € - 0,2617 € 579 Em stock
11.0 mm
M10
1
0,5394 € - 0,5681 € 1519 Em stock
13.0 mm
M12
1
0,4068 € - 0,4289 € 93 Em stock
22.0 mm
M10
2
1,2668 € - 1,333 € 9249 Em stock
24.0 mm
M20
1
1,0876 € - 1,1451 € 49 Em stock
31.0 mm
M16
1
0,2421 € - 0,2542 € 62061 Em stock
12.0 mm
M8
2
100 Em stock
17.0 mm
M12
2
1,2247 € - 1,2888 € 149 Em stock
36.0 mm
M16
2
1,2425 € - 1,3087 € 15974 Em stock
45.0 mm
M20
2
  • de 6
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056325

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1569 €

Níveis de stock
6550 Em stock
Características
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    1
  • Cor
    Cinzento
Tampa de proteção de porcas M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Branco

10056592

Intervalo de preços
0,818 € - 0,777 €

Níveis de stock
1984 Em stock
Características
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Branco

10056653

Intervalo de preços
1,1828 € - 1,1252 €

Níveis de stock
1365 Em stock
Características
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M22 32.0 mm 32,0 mm LDPE - PIR Branco

10056707

Intervalo de preços
1,4635 € - 1,3905 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Tamanho da porca
    M22
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa da porca com anilha M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Branco

10056769

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1724 €

Níveis de stock
223 Em stock
Características
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    2
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Branco

10056448

Intervalo de preços
0,2617 € - 0,2489 €

Níveis de stock
579 Em stock
Características
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Branco

10056509

Intervalo de preços
0,5681 € - 0,5394 €

Níveis de stock
1519 Em stock
Características
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tamanho da porca
    M12
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa da porca com anilha M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056875

Intervalo de preços
0,4289 € - 0,4068 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    2
  • Cor
    Cinzento
Tampa de proteção de porcas M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056646

Intervalo de preços
1,333 € - 1,2668 €

Níveis de stock
9249 Em stock
Características
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    1
  • Cor
    Cinzento
Tampa de proteção de porcas M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056615

Intervalo de preços
1,1451 € - 1,0876 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    1
  • Cor
    Cinzento
Tampa da porca com anilha M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056783

Intervalo de preços
0,2542 € - 0,2421 €

Níveis de stock
62061 Em stock
Características
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    2
  • Cor
    Cinzento
Tampa da porca com anilha M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056905


Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tamanho da porca
    M12
  • Tipo
    2
  • Cor
    Cinzento
Tampa da porca com anilha M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10056998

Intervalo de preços
1,2888 € - 1,2247 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    2
  • Cor
    Cinzento
Tampa da porca com anilha M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Cinzento

10057087

Intervalo de preços
1,3087 € - 1,2425 €

Níveis de stock
15974 Em stock
Características
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    2
  • Cor
    Cinzento