Menu Procurar

Tampas de porca de encaixe

Em stock

As tampas de porcas com um design de encaixe simples e prático são uma opção económica que pode ser utilizada para cobrir parafusos, porcas e anilhas expostos.

Melhoram o aspeto do acabamento ao mesmo tempo que protegem da sujidade, danos e da exposição prolongada ao ambiente circundante.

A nossa gama inclui quatro tipos de opções: o Tipo 1 pode ser utilizado para proteger parafusos e porcas, o Tipo 2 protege anilhas além de parafusos e porcas e os Tipos 3 e 4 podem alargar a aplicação a rebites grandes. Disponíveis para vários tamanhos de roscas de parafusos: irá, com toda a certeza, encontrar uma opção para a sua aplicação.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d Tamanho da porca h1 h2 Tipo Comprar
0,1627 € - 0,1711 € 6500 Em stock
12.0 mm
M6
1
0,2347 € - 0,2471 € 5700 Em stock
16.0 mm
M8
1
0,3547 € - 0,3736 € 8956 Em stock
19.0 mm
M10
1
0,7129 € - 0,7506 € 246 Em stock
23.0 mm
M12
1
1,4177 € - 3,1341 € 2400 Em stock
11.3 mm
M10
1
2500 Em stock
23.7 mm
M20
1
1,4595 € - 1,5364 € 2348 Em stock
12.0 mm
22.8 mm
M10
2.0 mm
2
0,8533 € - 0,8987 € 25 Em stock
18.0 mm
M14
1
1,0876 € - 1,1451 € 131 Em stock
31.0 mm
M16
1
1,30 € - 1,3685 € 344 Em stock
40.0 mm
M20
1
0,1529 € - 0,1609 € 1840 Em stock
9.0 mm
M6
2
0,2421 € - 0,2542 € 33813 Em stock
12.0 mm
M8
2
0,3658 € - 0,3847 € 1220 Em stock
19.0 mm
M8
2
0,3636 € - 0,3835 € 21296 Em stock
14.0 mm
M10
2
0,7815 € - 0,8224 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
M12
2
1,2247 € - 1,2888 € 498 Em stock
36.0 mm
M16
2
1,2425 € - 1,3087 € 100 Em stock
45.0 mm
M20
2
0,5648 € - 0,5936 € 2668 Em stock
17.0 mm
M12
2
0,7384 € - 0,777 € 1119 Em stock
23.0 mm
M16
2
1,176 € - 1,238 € 1189 Em stock
29.0 mm
M20
2
  • de 6
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Branco

10056356

Intervalo de preços
0,1711 € - 0,1627 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Branco

10056417

Intervalo de preços
0,2471 € - 0,2347 €

Níveis de stock
5700 Em stock
Características
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Branco

10056479

Intervalo de preços
0,3736 € - 0,3547 €

Níveis de stock
8956 Em stock
Características
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Branco

10056530

Intervalo de preços
0,7506 € - 0,7129 €

Níveis de stock
246 Em stock
Características
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tamanho da porca
    M12
  • Tipo
    1
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M10 23.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254585

Intervalo de preços
3,1341 € - 1,4177 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • h
    11.3 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M20 41.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254622


Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • h
    23.7 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    1
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M10 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254660

Intervalo de preços
1,5364 € - 1,4595 €

Níveis de stock
2348 Em stock
Características
  • h
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.8 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    2
Tampa de proteção de porcas M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE - PIR Preto

10056578

Intervalo de preços
0,8987 € - 0,8533 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Tamanho da porca
    M14
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Preto

10056639

Intervalo de preços
1,1451 € - 1,0876 €

Níveis de stock
131 Em stock
Características
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Preto

10056691

Intervalo de preços
1,3685 € - 1,30 €

Níveis de stock
344 Em stock
Características
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    1
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Preto

10056745

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1529 €

Níveis de stock
1840 Em stock
Características
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamanho da porca
    M6
  • Tipo
    2
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Preto

10056806

Intervalo de preços
0,2542 € - 0,2421 €

Níveis de stock
33813 Em stock
Características
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    2
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Branco

10056820

Intervalo de preços
0,3847 € - 0,3658 €

Níveis de stock
1220 Em stock
Características
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamanho da porca
    M8
  • Tipo
    2
  • Cor
    Branco
Tampa da porca com anilha M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Preto

10056868

Intervalo de preços
0,3835 € - 0,3636 €

Níveis de stock
21296 Em stock
Características
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamanho da porca
    M10
  • Tipo
    2
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Preto

10056950

Intervalo de preços
0,8224 € - 0,7815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tamanho da porca
    M12
  • Tipo
    2
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Preto

10057018

Intervalo de preços
1,2888 € - 1,2247 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    2
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Preto

10057100

Intervalo de preços
1,3087 € - 1,2425 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    2
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Branco

10056912

Intervalo de preços
0,5936 € - 0,5648 €

Níveis de stock
2668 Em stock
Características
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tamanho da porca
    M12
  • Tipo
    2
  • Cor
    Branco
Tampa da porca com anilha M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Branco

10056974

Intervalo de preços
0,777 € - 0,7384 €

Níveis de stock
1119 Em stock
Características
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamanho da porca
    M16
  • Tipo
    2
  • Cor
    Branco
Tampa da porca com anilha M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Branco

10057063

Intervalo de preços
1,238 € - 1,176 €

Níveis de stock
1189 Em stock
Características
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamanho da porca
    M20
  • Tipo
    2
  • Cor
    Branco