Menu Procurar

Tampas de ponta de terminação

Em stock

Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.

A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.

  • Materiais: cloreto de polivinila (PVC) e elastómero termoplástico (TPE)
  • Opções de acabamento: brilhante e mate
  • Cores: preto e branco
  • Em conformidade com RoHS.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor h d1 Material completo Tipo Comprar
0,117 € - 0,2588 € 4200 Em stock
8.5 mm
Preto
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,0534 € - 0,1181 € 9000 Em stock
6.3 mm
Branco
12.2 mm
2.4 mm
Cloreto de polivinila
0,0641 € - 0,1418 € 41468 Em stock
9.5 mm
Preto
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,0672 € - 0,1486 € 4000 Em stock
5.5 mm
Preto
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0813 € - 0,1798 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Preto
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,099 € - 0,219 € 397 Em stock
11.0 mm
Preto
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
0,0958 € - 0,2118 € 39200 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
0,058 € - 0,1283 € 56000 Em stock
6.3 mm
Preto
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,059 € - 0,1304 € 21220 Em stock
9.5 mm
Preto
13.2 mm
7.9 mm
Cloreto de polivinila
0,0457 € - 0,1011 € 24611 Em stock
Branco
13.0 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0667 € - 0,1474 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0737 € - 0,163 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
Branco
13.3 mm
9.5 mm
Cloreto de polivinila
0,0879 € - 0,1944 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Preto
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0716 € - 0,1582 € 15790 Em stock
8.7 mm
Preto
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,0521 € - 0,1151 € 1800 Em stock
Branco
13.0 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
1
0,112 € - 0,2477 € 40170 Em stock
9.8 mm
Preto
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,0502 € - 0,1109 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
14.0 mm
4.8 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0424 € - 0,0939 € 1800 Em stock
5.5 mm
Branco
9.7 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
0,0401 € - 0,0888 € 40344 Em stock
5.6 mm
Branco
6.6 mm
2.4 mm
Cloreto de polivinila
0,066 € - 0,146 € 3016 Em stock
Preto
13.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
1
  • de 4
Ponta da extremidade 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10072066

Intervalo de preços
0,2588 € - 0,117 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 2.4 mm 12.2 mm PVC Branco

10070703

Intervalo de preços
0,1181 € - 0,0534 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV – PIR Preto

10090299

Intervalo de preços
0,1418 € - 0,0641 €

Níveis de stock
41468 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV – PIR Preto

10089422

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,0672 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV – PIR Preto

10074367

Intervalo de preços
0,1798 € - 0,0813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10089491

Intervalo de preços
0,219 € - 0,099 €

Níveis de stock
397 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Preto

10089460

Intervalo de preços
0,2118 € - 0,0958 €

Níveis de stock
39200 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Preto

10089453

Intervalo de preços
0,1283 € - 0,058 €

Níveis de stock
56000 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 7.9 mm 13.2 mm PVC Preto

10104477

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,059 €

Níveis de stock
21220 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.0 mm 13.0 mm PVC Branco

10154670

Intervalo de preços
0,1011 € - 0,0457 €

Níveis de stock
24611 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 6.0 mm 10.0 mm PVC Preto

10154649

Intervalo de preços
0,1474 € - 0,0667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 9.5 mm 13.3 mm PVC Branco

10104460

Intervalo de preços
0,163 € - 0,0737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV – PIR Preto

10090275

Intervalo de preços
0,1944 € - 0,0879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Preto

10089477

Intervalo de preços
0,1582 € - 0,0716 €

Níveis de stock
15790 Em stock
Características
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 3.2 mm 13.0 mm PVC Branco

10154663

Intervalo de preços
0,1151 € - 0,0521 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10090336

Intervalo de preços
0,2477 € - 0,112 €

Níveis de stock
40170 Em stock
Características
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 4.8 mm 14.0 mm PVC Preto

10006191

Intervalo de preços
0,1109 € - 0,0502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 3.2 mm 9.7 mm PVC Branco

10105382

Intervalo de preços
0,0939 € - 0,0424 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 2.4 mm 6.6 mm PVC Branco

10104361

Intervalo de preços
0,0888 € - 0,0401 €

Níveis de stock
40344 Em stock
Características
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.0 mm 13.0 mm PVC Preto

10154656

Intervalo de preços
0,146 € - 0,066 €

Níveis de stock
3016 Em stock
Características
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho