Menu Procurar

Tampas de ponta de terminação

Em stock

Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.

A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.

  • Materiais: cloreto de polivinila (PVC) e elastómero termoplástico (TPE)
  • Opções de acabamento: brilhante e mate
  • Cores: preto e branco
  • Em conformidade com RoHS.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor h d1 Material completo Tipo Comprar
0,1185 € - 0,262 € 3111 Em stock
7.9 mm
Preto
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
0,0688 € - 0,1522 € 8000 Em stock
8.7 mm
Branco
15.5 mm
6.3 mm
Cloreto de polivinila
3
0,112 € - 0,2477 € 49800 Em stock
9.8 mm
Preto
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,074 € - 0,1636 € 18500 Em stock
11.1 mm
Preto
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,0879 € - 0,1944 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Preto
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0573 € - 0,1268 € 158 Em stock
7.0 mm
Branco
14.2 mm
4.8 mm
Cloreto de polivinila
3
0,0716 € - 0,1582 € 15797 Em stock
8.7 mm
Preto
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,045 € - 0,0996 € 1000 Em stock
5.5 mm
Preto
9.7 mm
3.0 mm
Cloreto de polivinila
3
0,0672 € - 0,1486 € 4000 Em stock
5.5 mm
Preto
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,045 € - 0,0996 € 16038 Em stock
5.5 mm
Branco
9.7 mm
3.0 mm
Cloreto de polivinila
3
0,0958 € - 0,2118 € 50768 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0958 € - 0,2118 € 39200 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
0,0628 € - 0,1388 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Preto
13.2 mm
6.4 mm
Cloreto de polivinila
3
0,117 € - 0,2588 € 3100 Em stock
8.5 mm
Preto
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,0813 € - 0,1798 € 2050 Em stock
5.5 mm
Preto
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,061 € - 0,1349 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
Preto
14.2 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
3
0,0457 € - 0,1011 € 24611 Em stock
Branco
13.0 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0502 € - 0,1109 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
14.0 mm
4.8 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0667 € - 0,1474 € 200 Em stock
Preto
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0521 € - 0,1151 € 1800 Em stock
Branco
13.0 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
1
  • de 4
Ponta da extremidade 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV – PIR Preto

10090268

Intervalo de preços
0,262 € - 0,1185 €

Níveis de stock
3111 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 6.3 mm 15.5 mm PVC Branco

10104453

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,0688 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10090336

Intervalo de preços
0,2477 € - 0,112 €

Níveis de stock
49800 Em stock
Características
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV – PIR Preto

10090305

Intervalo de preços
0,1636 € - 0,074 €

Níveis de stock
18500 Em stock
Características
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV – PIR Preto

10090275

Intervalo de preços
0,1944 € - 0,0879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 4.8 mm 14.2 mm PVC Branco

10104200

Intervalo de preços
0,1268 € - 0,0573 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Preto

10089477

Intervalo de preços
0,1582 € - 0,0716 €

Níveis de stock
15797 Em stock
Características
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 3.0 mm 9.7 mm PVC Preto

10074046

Intervalo de preços
0,0996 € - 0,045 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV – PIR Preto

10089422

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,0672 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 3.0 mm 9.7 mm PVC Branco

10074053

Intervalo de preços
0,0996 € - 0,045 €

Níveis de stock
16038 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Preto

10089439

Intervalo de preços
0,2118 € - 0,0958 €

Níveis de stock
50768 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Preto

10089460

Intervalo de preços
0,2118 € - 0,0958 €

Níveis de stock
39200 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 6.4 mm 13.2 mm PVC Preto

10085868

Intervalo de preços
0,1388 € - 0,0628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10072066

Intervalo de preços
0,2588 € - 0,117 €

Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV – PIR Preto

10074367

Intervalo de preços
0,1798 € - 0,0813 €

Níveis de stock
2050 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 3.2 mm 14.2 mm PVC Preto

10081785

Intervalo de preços
0,1349 € - 0,061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.0 mm 13.0 mm PVC Branco

10154670

Intervalo de preços
0,1011 € - 0,0457 €

Níveis de stock
24611 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 4.8 mm 14.0 mm PVC Preto

10006191

Intervalo de preços
0,1109 € - 0,0502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 6.0 mm 10.0 mm PVC Preto

10154649

Intervalo de preços
0,1474 € - 0,0667 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 3.2 mm 13.0 mm PVC Branco

10154663

Intervalo de preços
0,1151 € - 0,0521 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho