Menu Procurar

Tampas de ponta de terminação

Em stock

Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.

A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.

  • Materiais: cloreto de polivinila (PVC) e elastómero termoplástico (TPE)
  • Opções de acabamento: brilhante e mate
  • Cores: preto e branco
  • Em conformidade com RoHS.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor h d1 Material completo Tipo Comprar
0,0534 € - 0,1181 € 9000 Em stock
6.3 mm
Branco
12.2 mm
2.4 mm
Cloreto de polivinila
0,0958 € - 0,2118 € 39200 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
0,0672 € - 0,1486 € 40000 Em stock
5.5 mm
Preto
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,058 € - 0,1283 € 46000 Em stock
6.3 mm
Preto
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0841 € - 0,186 € 6000 Em stock
6.3 mm
Preto
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
0,0521 € - 0,1151 € 21935 Em stock
Branco
13.0 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
1
0,0722 € - 0,1597 € 264000 Em stock
7.9 mm
Preto
20.3 mm
5.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0424 € - 0,0939 € 49000 Em stock
5.6 mm
Preto
6.6 mm
2.4 mm
Cloreto de polivinila
0,0607 € - 0,1343 € 15000 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
4.8 mm
Cloreto de polivinila
0,061 € - 0,1349 € 42500 Em stock
7.0 mm
Branco
14.2 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
0,0722 € - 0,1597 € 19000 Em stock
9.8 mm
Preto
18.0 mm
7.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0538 € - 0,119 € 8000 Em stock
5.5 mm
Preto
9.2 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0929 € - 0,2055 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5 mm
Branco
24.2 mm
8.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0722 € - 0,1597 € 500 Em stock
9.8 mm
Branco
18.0 mm
7.0 mm
Cloreto de polivinila
0,045 € - 0,0996 € 1000 Em stock
5.5 mm
Preto
9.7 mm
3.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0424 € - 0,0939 € 21700 Em stock
5.5 mm
Branco
9.7 mm
3.2 mm
Cloreto de polivinila
0,0688 € - 0,1522 € 8000 Em stock
8.7 mm
Branco
15.5 mm
6.3 mm
Cloreto de polivinila
0,0573 € - 0,1268 € 158 Em stock
7.0 mm
Branco
14.2 mm
4.8 mm
Cloreto de polivinila
0,074 € - 0,1636 € 6000 Em stock
11.1 mm
Preto
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,073 € - 0,1615 € 220 Em stock
8.7 mm
Preto
15.5 mm
6.3 mm
Cloreto de polivinila
  • de 4
Ponta da extremidade 2.4 mm 12.2 mm PVC Branco

10070703

Intervalo de preços
0,1181 € - 0,0534 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Preto

10089460

Intervalo de preços
0,2118 € - 0,0958 €

Níveis de stock
39200 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV – PIR Preto

10089422

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,0672 €

Níveis de stock
40000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Preto

10089453

Intervalo de preços
0,1283 € - 0,058 €

Níveis de stock
46000 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR Preto

10089415

Intervalo de preços
0,186 € - 0,0841 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 3.2 mm 13.0 mm PVC Branco

10154663

Intervalo de preços
0,1151 € - 0,0521 €

Níveis de stock
21935 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
Ponta da extremidade 5.0 mm 20.3 mm PVC Preto

10072523

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,0722 €

Níveis de stock
264000 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 2.4 mm 6.6 mm PVC Preto

10071052

Intervalo de preços
0,0939 € - 0,0424 €

Níveis de stock
49000 Em stock
Características
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.8 mm 14.2 mm PVC Preto

10071458

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,0607 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.2 mm 14.2 mm PVC Branco

10070680

Intervalo de preços
0,1349 € - 0,061 €

Níveis de stock
42500 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.0 mm 18.0 mm PVC Preto

10087343

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,0722 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.0 mm 9.2 mm PVC Preto

10074343

Intervalo de preços
0,119 € - 0,0538 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 8.0 mm 24.2 mm PVC Branco

10070659

Intervalo de preços
0,2055 € - 0,0929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 7.0 mm 18.0 mm PVC Branco

10072493

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,0722 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.0 mm 9.7 mm PVC Preto

10074046

Intervalo de preços
0,0996 € - 0,045 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 3.2 mm 9.7 mm PVC Branco

10105382

Intervalo de preços
0,0939 € - 0,0424 €

Níveis de stock
21700 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 6.3 mm 15.5 mm PVC Branco

10104453

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,0688 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 4.8 mm 14.2 mm PVC Branco

10104200

Intervalo de preços
0,1268 € - 0,0573 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ponta da extremidade 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV – PIR Preto

10090305

Intervalo de preços
0,1636 € - 0,074 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Ponta da extremidade 6.3 mm 15.5 mm PVC Preto

10070932

Intervalo de preços
0,1615 € - 0,073 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila