Menu Procurar

Tampas de libertação rápida

Em stock

Uma tampa de abertura rápida usada em aplicações hidráulicas. O encaixe fêmea é adequado para a proteção de acoplamentos de abertura rápida das séries A e B da ISO 7241-1.

A tampa foi concebida para permanecer ligada à mangueira. Proporciona proteção superior contra a entrada de sujidade e humidade, e resistência à corrosão.

  • Material: Elastómero termoplástico (TPE)
  • Cores: azul, verde, vermelho e amarelo
  • Gama de temperaturas: de -40 ºF até 275 ºF (de -40 ºC até 135 ºC)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d2 d1 Padrão de rosca Comprar
1,1165 € - 1,1753 € 687 Em stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,8015 € - 0,8438 € 130 Em stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
150 Em stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
900 Em stock
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,8015 € - 0,8438 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1165 € - 1,1753 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,729 € - 0,767 € 298 Em stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Solicite o prazo de entrega aqui
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,729 € - 0,767 € 596 Em stock
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,1165 € - 1,1753 € 600 Em stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,8015 € - 0,8438 € 675 Em stock
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,3834 € - 1,4559 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
10288115 0,729 € - 0,767 € 228 Em stock
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,729 € - 0,767 € 495 Em stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7534 € - 0,7928 € 587 Em stock
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,729 € - 0,767 € 89 Em stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,3834 € - 1,4559 € 150 Em stock
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1165 € - 1,1753 € 215 Em stock
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
Solicite o prazo de entrega aqui
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,1165 € - 1,1753 € 75 Em stock
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
  • de 2
Tampa de libertação rápida 3/4 ISO A TPE Amarelo

10293386

Intervalo de preços
1,1753 € - 1,1165 €

Níveis de stock
687 Em stock
Características
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/2 ISO A TPE Verde

10293478

Intervalo de preços
0,8438 € - 0,8015 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/8 ISO A TPE Verde

10293461


Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/8 ISO B TPE Verde

10293515


Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/2 ISO B TPE Amarelo

10293423

Intervalo de preços
0,8438 € - 0,8015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/4 ISO B TPE Amarelo

10293430

Intervalo de preços
1,1753 € - 1,1165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/4 ISO B TPE Verde

10293508

Intervalo de preços
0,767 € - 0,729 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1 in ISO B TPE Verde

10293546


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/4 ISO A TPE Azul

10293553

Intervalo de preços
0,767 € - 0,729 €

Níveis de stock
596 Em stock
Características
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/4 ISO A TPE Azul

10293584

Intervalo de preços
1,1753 € - 1,1165 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/2 ISO B TPE Azul

10293621

Intervalo de preços
0,8438 € - 0,8015 €

Níveis de stock
675 Em stock
Características
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1 in ISO B TPE Azul

10293645

Intervalo de preços
1,4559 € - 1,3834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/4 in ISO A TPE Vermelho

10288115

Intervalo de preços
0,767 € - 0,729 €

Níveis de stock
228 Em stock
Características
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/4 ISO B TPE Amarelo

10293409

Intervalo de preços
0,767 € - 0,729 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/8 ISO B TPE Azul

10293614

Intervalo de preços
0,7928 € - 0,7534 €

Níveis de stock
587 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/4 ISO B TPE Azul

10293607

Intervalo de preços
0,767 € - 0,729 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1 in ISO A TPE Azul

10293591

Intervalo de preços
1,4559 € - 1,3834 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/4 ISO B TPE Azul

10293638

Intervalo de preços
1,1753 € - 1,1165 €

Níveis de stock
215 Em stock
Características
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 1/4 ISO A TPE Verde

10293454


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa de libertação rápida 3/4 in ISO B TPE Vermelho

10288191

Intervalo de preços
1,1753 € - 1,1165 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico