Uma tampa de abertura rápida usada em aplicações hidráulicas. O encaixe fêmea é adequado para a proteção de acoplamentos de abertura rápida das séries A e B da ISO 7241-1.
A tampa foi concebida para permanecer ligada à mangueira. Proporciona proteção superior contra a entrada de sujidade e humidade, e resistência à corrosão.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | d2 | d1 | Padrão de rosca | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8015 € - 0,8438 € | 177 Em stock |
1/2 in
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8015 € - 0,8438 € | 130 Em stock |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7534 € - 0,7928 € | 452 Em stock |
3/8 in
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8015 € - 0,8438 € |
Solicite o prazo de entrega |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 150 Em stock |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
| 0,729 € - 0,767 € | 298 Em stock |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
1 in
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
| 1,1165 € - 1,1753 € | 600 Em stock |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8015 € - 0,8438 € | 675 Em stock |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,729 € - 0,767 € | 485 Em stock |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 1,3834 € - 1,4559 € | 445 Em stock |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1165 € - 1,1753 € |
Solicite o prazo de entrega |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 900 Em stock |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
| 10288115 | 0,729 € - 0,767 € | 228 Em stock |
1/4 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|
| 0,729 € - 0,767 € | 596 Em stock |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 1,3834 € - 1,4559 € | 150 Em stock |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1165 € - 1,1753 € | 75 Em stock |
3/4 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8015 € - 0,8438 € | 710 Em stock |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7534 € - 0,7928 € |
Solicite o prazo de entrega |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 1,1165 € - 1,1753 € | 215 Em stock |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar