Menu Procurar

Tampa SAE 24.0 mm LDPE - PCR Verde

Referência da Essentra:

20750053

Número de peça do fabricante:

20750053

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,1068 €
2000 - 9999 0,0763 €
10000 + 0,0686 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

21,36 €

200 x 0,1068 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 23.8 mm
h 27.5 mm
H 43.5 mm
Padrão de rosca SAE
Tamanho da rosca 24.0 mm
Cor Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos