Menu Procurar

Tampas com aba para puxar PCR

Em produção

As tampas de conectores de encaixe rápido são projetadas para proteger os conectores de encaixe rápido macho que cumprem com as normas SAE. Utilizado em aplicações hidráulicas para proteger os componentes contra poeira, humidade, danos por choque e resíduos de fuga de fluidos, que poderiam afetar o sistema hidráulico durante a fabricação, testes, armazenamento e transporte. Apresenta uma aba central longa que permite uma remoção fácil com uma aderência forte, tornando-a especialmente importante para aplicações de fluidos.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRQCFPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d H Tamanho da rosca h Padrão de rosca Comprar
0,0612 € - 0,0953 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.6 mm
41.5 mm
15.8 mm
25.5 mm
SAE
0,0686 € - 0,1068 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
43.5 mm
24.0 mm
27.5 mm
SAE
Tampa SAE 15.8 mm LDPE - PCR Verde

20750046

Intervalo de preços
0,0953 € - 0,0612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.6 mm
  • h
    25.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Tamanho da rosca
    15.8 mm
Tampa SAE 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20750053

Intervalo de preços
0,1068 € - 0,0686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    27.5 mm
  • H
    43.5 mm
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Tamanho da rosca
    24.0 mm