Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca Cor h Padrão de rosca Tipo Comprar
0,0825 € - 0,1824 € 4000 Em stock
21.2 mm
1/2-19 in
Amarelo
15.0 mm
GAS
1
0,0541 € - 0,1196 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M12
Amarelo
12.0 mm
Métrica
1
0,0794 € - 0,1756 € 2000 Em stock
18.0 mm
M18
Amarelo
18.0 mm
Métrica
1
0,0904 € - 0,1998 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M22
Amarelo
22.0 mm
Métrica
1
0,1003 € - 0,2217 € 28500 Em stock
26.3 mm
3/4-19 in
Amarelo
23.8 mm
GAS
1
0,0736 € - 0,1627 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
M16
Amarelo
16.5 mm
Métrica
1
0,0588 € - 0,1301 € 35000 Em stock
14.0 mm
M14
Amarelo
14.1 mm
Métrica
1
0,0691 € - 0,1528 € 51000 Em stock
16.0 mm
3/8-19 in
Amarelo
12.0 mm
GAS
1
0,0869 € - 0,192 € 1600 Em stock
20.0 mm
M20
Amarelo
20.0 mm
Métrica
1
0,096 € - 0,2124 € 23600 Em stock
25.0 mm
1" x 14
Azul
16.5 mm
Roscas UNF
1
0,0713 € - 0,1576 € 3000 Em stock
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0932 € - 0,2061 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
5/8-19 in
Amarelo
18.5 mm
GAS
1
0,1311 € - 0,2899 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
7/8-19 in
Amarelo
25.0 mm
GAS
1
0,0735 € - 0,1624 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
5/8-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0906 € - 0,2004 € 18800 Em stock
20.4 mm
13/16-16 in
Azul
14.2 mm
JIC
1
0,0763 € - 0,1687 € 117455 Em stock
17.1 mm
11/16-16 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,093 € - 0,2055 € 466600 Em stock
22.0 mm
7/8-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
1
0,0636 € - 0,1406 € 6000 Em stock
13.0 mm
1/4-19 in
Amarelo
11.0 mm
GAS
1
0,4223 € - 0,9333 € 33 Em stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Azul
24.1 mm
Roscas UNF
1
0,3505 € - 0,7749 € 240 Em stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Azul
21.0 mm
JIC
1
  • de 4
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 21.2 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10070338

Intervalo de preços
0,1824 € - 0,0825 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072455

Intervalo de preços
0,1196 € - 0,0541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072479

Intervalo de preços
0,1756 € - 0,0794 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10069820

Intervalo de preços
0,1998 € - 0,0904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 26.3 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10071816

Intervalo de preços
0,2217 € - 0,1003 €

Níveis de stock
28500 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10068298

Intervalo de preços
0,1627 € - 0,0736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072462

Intervalo de preços
0,1301 € - 0,0588 €

Níveis de stock
35000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10071120

Intervalo de preços
0,1528 € - 0,0691 €

Níveis de stock
51000 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8-19 in
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa com aba de remoção 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072486

Intervalo de preços
0,192 € - 0,0869 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091340

Intervalo de preços
0,2124 € - 0,096 €

Níveis de stock
23600 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1" x 14
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092125

Intervalo de preços
0,1576 € - 0,0713 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 23.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10084724

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,0932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8-19 in
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 29.5 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10084731

Intervalo de preços
0,2899 € - 0,1311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 15.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10070574

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,0735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8-18 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 20.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091333

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,0906 €

Níveis de stock
18800 Em stock
Características
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16-16 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 17.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091326

Intervalo de preços
0,1687 € - 0,0763 €

Níveis de stock
117455 Em stock
Características
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16-16 in
  • Padrão de rosca
    JIC
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10071823

Intervalo de preços
0,2055 € - 0,093 €

Níveis de stock
466600 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8-14 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 13.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10070598

Intervalo de preços
0,1406 € - 0,0636 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-19 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 47.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092262

Intervalo de preços
0,9333 € - 0,4223 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1 7/8” x 12
  • Padrão de rosca
    Roscas JIC
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 42.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092255

Intervalo de preços
0,7749 € - 0,3505 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-11/16-12 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    JIC