Menu Procurar

Tampão - nylon

Em stock

As porcas de cúpula são ideais para cobrir e proteger um parafuso que se destaca na sua aplicação

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Cor Altura geral Comprar
0,2001 € - 0,2109 € 470 Em stock
M5
8.0 mm
Preto
10.0 mm
0,296 € - 0,3121 € 35 Em stock
M6
10.0 mm
Preto
12.0 mm
0,5877 € - 0,6177 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
17.0 mm
Preto
18.0 mm
0,2389 € - 0,2518 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Preto
6.0 mm
0,3562 € - 0,3746 € 166 Em stock
M8
13.0 mm
Preto
15.0 mm
0,3562 € - 0,3746 € 786 Em stock
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
0,9061 € - 0,9535 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
19.0 mm
Preto
22.0 mm
0,9061 € - 0,9535 € 100 Em stock
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
0,1704 € - 0,1795 € 2858 Em stock
M3
5.5 mm
Natural
6.0 mm
0,1691 € - 0,1781 € 4 Em stock
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,1718 € - 0,1808 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Natural
6.5 mm
0,5877 € - 0,6177 € 1504 Em stock
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,1028 € - 0,1082 € 13236 Em stock
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,2246 € - 0,2364 € 2244 Em stock
M3
5.5 mm
Preto
6.0 mm
0,1052 € - 0,1108 € 3696 Em stock
M6
10.0 mm
Preto
12.0 mm
0,2001 € - 0,2109 € 596 Em stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,1028 € - 0,1142 € 15654 Em stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,1012 € - 0,1065 € 2920 Em stock
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
0,249 € - 0,2621 € 200 Em stock
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
0,1269 € - 0,141 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Preto
10.0 mm
  • de 2
Porca cega M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326633

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2001 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326657

Intervalo de preços
0,3121 € - 0,296 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326695

Intervalo de preços
0,6177 € - 0,5877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10326589

Intervalo de preços
0,2518 € - 0,2389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326671

Intervalo de preços
0,3746 € - 0,3562 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326664

Intervalo de preços
0,3746 € - 0,3562 €

Níveis de stock
786 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326718

Intervalo de preços
0,9535 € - 0,9061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326701

Intervalo de preços
0,9535 € - 0,9061 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
2858 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Intervalo de preços
0,1781 € - 0,1691 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Intervalo de preços
0,1808 € - 0,1718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Intervalo de preços
0,6177 € - 0,5877 €

Níveis de stock
1504 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060742

Intervalo de preços
0,1082 € - 0,1028 €

Níveis de stock
13236 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
2244 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Intervalo de preços
0,1108 € - 0,1052 €

Níveis de stock
3696 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2001 €

Níveis de stock
596 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Abobadada
Porca cega M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Intervalo de preços
0,1142 € - 0,1028 €

Níveis de stock
15654 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060780

Intervalo de preços
0,1065 € - 0,1012 €

Níveis de stock
2920 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Intervalo de preços
0,2621 € - 0,249 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho
Porca cega M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060728

Intervalo de preços
0,141 € - 0,1269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Forma da porca
    Com fecho