Menu Procurar

Tampa de cobertura de segurança

Em stock

As tampas e bases de proteção são utilizadas para ocultar componentes de aperto de forma impecável. Oferecem a proteção ambiental ideal para uniões expostas numa vasta gama de equipamentos de exterior.

Graças às cores vibrantes em que estas tampas são disponibilizadas, são particularmente adequadas para utilizar em equipamentos lúdicos para crianças e ginásios. Também podem ser utilizadas em aplicações de pontos de venda e mobiliário. A tampa de cobertura encaixa-se na posição com o mínimo esforço, cobrindo as cabeças dos parafusos, porcas e anilhas.

Cada tampa e base está disponível em seis opções de cores e podem ser misturadas e combinadas para criarem um aspeto verdadeiramente personalizado no acabamento da sua aplicação.

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cores: preto, azul, verde, vermelho, branco e amarelo
  • As tampas de cobertura e as bases são vendidas em separado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
50 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso D d1 d2 h H Tipo Comprar
0,1347 € - 0,142 € 92 Em stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1515 € - 0,1597 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,2476 € - 0,2604 € 60 Em stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2476 € - 0,2604 € 39 Em stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,3454 € - 0,3637 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1515 € - 0,1597 € 171 Em stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,2476 € - 0,2604 € 392 Em stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2476 € - 0,2604 € 825 Em stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,451 € - 0,4746 € 8100 Em stock
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,2841 € - 0,2992 € 269 Em stock
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
  • de 3
Tampa de cobertura de segurança M6 25.0 mm PP Amarelo

10057162

Intervalo de preços
0,142 € - 0,1347 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 32.0 mm PP Preto

10057261

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Azul

10057360

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Amarelo

10057407

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 43.0 mm PP Branco

10057490

Intervalo de preços
0,3637 € - 0,3454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 32.0 mm PP Branco

10057254

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
171 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Verde

10057353

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
392 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 PP Vermelho

10057391

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tampa de cobertura de segurança 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Preto

10117491

Intervalo de preços
0,4746 € - 0,451 €

Níveis de stock
8100 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Tampa de cobertura de segurança 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Preto

10117484

Intervalo de preços
0,2992 € - 0,2841 €

Níveis de stock
269 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm