Menu Procurar

Tampa de cobertura de segurança

Em stock

As tampas e bases de proteção são utilizadas para ocultar componentes de aperto de forma impecável. Oferecem a proteção ambiental ideal para uniões expostas numa vasta gama de equipamentos de exterior.

Graças às cores vibrantes em que estas tampas são disponibilizadas, são particularmente adequadas para utilizar em equipamentos lúdicos para crianças e ginásios. Também podem ser utilizadas em aplicações de pontos de venda e mobiliário. A tampa de cobertura encaixa-se na posição com o mínimo esforço, cobrindo as cabeças dos parafusos, porcas e anilhas.

Cada tampa e base está disponível em seis opções de cores e podem ser misturadas e combinadas para criarem um aspeto verdadeiramente personalizado no acabamento da sua aplicação.

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cores: preto, azul, verde, vermelho, branco e amarelo
  • As tampas de cobertura e as bases são vendidas em separado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
50 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso D d1 d2 h H Tipo Comprar
0,1347 € - 0,142 € 1807 Em stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1265 € - 0,1334 € 166 Em stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1123 € - 0,1184 € 150 Em stock
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1347 € - 0,142 € 485 Em stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1265 € - 0,1334 € 2829 Em stock
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,2016 € - 0,2122 € 800 Em stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1515 € - 0,1597 € 185 Em stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,2476 € - 0,2604 € 356 Em stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,3401 € - 0,3573 € 3076 Em stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1827 € - 0,1923 € 106 Em stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1347 € - 0,142 € 2122 Em stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1515 € - 0,1597 € 17588 Em stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,2841 € - 0,2992 € 269 Em stock
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
0,2476 € - 0,2604 € 825 Em stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,3454 € - 0,3637 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,2016 € - 0,2122 € 1058 Em stock
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1827 € - 0,1923 € 3501 Em stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,1123 € - 0,1184 € 42195 Em stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,2476 € - 0,2604 € 45 Em stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1347 € - 0,142 € 2425 Em stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
  • de 3
Tampa de cobertura de segurança M6 25.0 mm PP Preto

10057148

Intervalo de preços
0,142 € - 0,1347 €

Níveis de stock
1807 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 8.3 mm 32.0 mm PP Branco

10057315

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,1265 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Tampa de cobertura de segurança 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1123 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Tampa de cobertura de segurança;M6;PP;Verde

10057117

Intervalo de preços
0,142 € - 0,1347 €

Níveis de stock
485 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,1265 €

Níveis de stock
2829 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 12.4 mm 43.0 mm PP Branco

10057551

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 32.0 mm PP Vermelho

10057278

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
185 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Branco

10057377

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
356 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 43.0 mm PP Preto

10057506

Intervalo de preços
0,3573 € - 0,3401 €

Níveis de stock
3076 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Azul

10057421

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M6 25.0 mm PP Branco

10057131

Intervalo de preços
0,142 € - 0,1347 €

Níveis de stock
2122 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 32.0 mm PP Verde

10057230

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
17588 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tampa de cobertura de segurança 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Preto

10117484

Intervalo de preços
0,2992 € - 0,2841 €

Níveis de stock
269 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 PP Vermelho

10057391

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 43.0 mm PP Branco

10057490

Intervalo de preços
0,3637 € - 0,3454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tampa de cobertura de segurança 43.0 mm PP

10057568

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
1058 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Tampa de cobertura de segurança 38.0 mm PP

10057445

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
3501 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M6 6.3 mm 25.0 mm PP Azul

10057186

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1123 €

Níveis de stock
42195 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Preto

10057384

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M6 25.0 mm PP Vermelho

10057155

Intervalo de preços
0,142 € - 0,1347 €

Níveis de stock
2425 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm