Os acessórios para ventoinhas fornecem proteção e montagem para pequenos ventiladores CC e CA adequados para aplicações industriais e de computação. As montagens de ventiladores de silicone oferecem um método de instalação mais simples e rápido do que as montagens de parafusos convencionais. Os suportes do ventilador possuem uma borracha de alto alongamento para fácil montagem do ventilador e montagem de componentes, além de oferecer proteção contra choques e vibrações. Ideais para a refrigeração de aplicações eletrónicas com uma solução de proteção e são simples de instalar, ao mesmo tempo que previnem a entrada de poeira protegem o utilizador de danos acidentais e danos corporais.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Material | Tamanho da ventoinha | Método de montagem | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10340448 | 0,1907 € - 0,2007 € | 69780 Em stock |
Borracha
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Pressionar dentro de
|
|
| 9,5275 € - 10,0322 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço inoxidável
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 3,0488 € - 3,2033 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço inoxidável
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 4,8719 € - 5,1294 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço inoxidável
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 1,5444 € - 1,6253 € | 7905 Em stock |
|
|
|
||
| 1,4351 € - 1,5103 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
|
||
| 20,6069 € - 21,6915 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 1,2933 € - 1,3597 € | 576 Em stock |
|
|
|
||
| 4,8461 € - 5,1012 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 1,5434 € - 1,6242 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 5,9263 € - 6,2381 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 12,5773 € - 13,2393 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 20,1237 € - 21,1828 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 5,3862 € - 5,6696 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 3,5287 € - 3,7144 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 4,4114 € - 9,7541 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 1,4207 € - 1,4961 € | 10007 Em stock |
Aço
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 0,7467 € - 0,7857 € | 109 Em stock |
|
|
|
||
| 1,5892 € - 1,672 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
|
||
| 1,8545 € - 1,9514 € | 40 Em stock |
Aço
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Parafuso
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar