Menu Procurar

Suportes de uniões

Em stock

Estes suportes de união de fibra são fabricados em nylon ou polipropileno (PP). Disponíveis numa grande variedade de configurações de ranhura e método de montagem, com capacidade para até 24 ligações de junções. Opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2. As opções de cores incluem preto, azul, verde, natural, vermelho e amarelo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Número de ranhuras Largura total Altura geral Comprar
2,1246 € - 2,2366 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
0,4345 € - 0,4573 € 2019 Em stock
20.6 mm
3
20.6 mm
8.4 mm
4,7779 € - 5,0297 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
0,3197 € - 0,3357 € 462 Em stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
0,2873 € - 0,3024 € 3637 Em stock
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
4,8866 € - 5,1427 € 2748 Em stock
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
2,2194 € - 2,3367 € 10173 Em stock
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
4,6014 € - 4,8435 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
2,5445 € - 2,679 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
0,9859 € - 1,0376 € 198 Em stock
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
4,385 € - 4,6164 € 900 Em stock
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
5,4289 € - 5,7146 € 13950 Em stock
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,31 € - 0,326 € 5263 Em stock
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,2166 € - 0,2279 € 564 Em stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
5,6724 € - 5,9737 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
0,9975 € - 1,0499 € 13479 Em stock
12.7 mm
2
12.7 mm
8.4 mm
4,9673 € - 5,2288 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,3437 € - 0,3618 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.9 mm
4
23.9 mm
7.6 mm
0,5481 € - 0,577 € 2985 Em stock
22.0 mm
4
22.0 mm
6.7 mm
0,3504 € - 0,3689 € 1866 Em stock
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
  • de 2
Clipe de fibra 26.5 mm (C) Preto

10312285

Intervalo de preços
2,2366 € - 2,1246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip in;Adesivo
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
  • Largura total
    14.75 mm
Clipe de fibra 20.6 mm (C) 6 Natural

10315972

Intervalo de preços
0,4573 € - 0,4345 €

Níveis de stock
2019 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    8.4 mm
  • Comprimento total
    20.6 mm
  • Largura total
    20.6 mm
Clipe de fibra 26.5 mm (C) Verde

10312766

Intervalo de preços
5,0297 € - 4,7779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    7.33 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
  • Largura total
    17.5 mm
Clipe de fibra 37.0 mm (C) 6 Preto

10111802

Intervalo de preços
0,3357 € - 0,3197 €

Níveis de stock
462 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Screw
  • Altura geral
    6.2 mm
  • Comprimento total
    37.0 mm
  • Largura total
    26.0 mm
Clipe de fibra 37.3 mm (C) 6 Preto

10111826

Intervalo de preços
0,3024 € - 0,2873 €

Níveis de stock
3637 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Screw
  • Altura geral
    6.2 mm
  • Comprimento total
    37.3 mm
  • Largura total
    26.2 mm
Clipe de fibra 72.66 mm (C) Azul

10312339

Intervalo de preços
5,1427 € - 4,8866 €

Níveis de stock
2748 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Método de montagem
    Clip in;Adesivo
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Comprimento total
    72.66 mm
  • Largura total
    26.5 mm
Clipe de fibra 32.6 mm (C) 6 Preto

10312841

Intervalo de preços
2,3367 € - 2,2194 €

Níveis de stock
10173 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip On
  • Altura geral
    5.5 mm
  • Comprimento total
    32.6 mm
  • Largura total
    27.0 mm
Clipe de fibra 26.5 mm (C) Vermelho

10312759

Intervalo de preços
4,8435 € - 4,6014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Método de montagem
    Clip On
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
  • Largura total
    17.5 mm
Clipe de fibra 26.5 mm (C) Amarelo

10312797

Intervalo de preços
2,679 € - 2,5445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Altura geral
    7.33 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
  • Largura total
    17.5 mm
Clipe de fibra Preto 73.0 mm (C) 24

10111840

Intervalo de preços
1,0376 € - 0,9859 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Comprimento total
    73.0 mm
  • Largura total
    26.0 mm
Clipe de fibra 26.5 mm (C) Amarelo

10312780

Intervalo de preços
4,6164 € - 4,385 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    7.33 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
  • Largura total
    17.5 mm
Clipe de fibra Natural 32.0 mm (C) 12, 4

10412473

Intervalo de preços
5,7146 € - 5,4289 €

Níveis de stock
13950 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso/Adesivo
  • Altura geral
    12.2 mm
  • Comprimento total
    32.0 mm
  • Largura total
    32.0 mm
Clipe de fibra 35.6 mm (C) 12 Preto

10111796

Intervalo de preços
0,326 € - 0,31 €

Níveis de stock
5263 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip On
  • Altura geral
    5.8 mm
  • Comprimento total
    35.6 mm
  • Largura total
    26.0 mm
Clipe de fibra 37.0 mm (C) 6 Preto

10111819

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2166 €

Níveis de stock
564 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Screw
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Comprimento total
    37.0 mm
  • Largura total
    26.0 mm
Clipe de fibra 26.5 mm (C) Vermelho

10312742

Intervalo de preços
5,9737 € - 5,6724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
  • Largura total
    17.5 mm
Clipe de fibra 12.7 mm (C) 2 Natural

10315989

Intervalo de preços
1,0499 € - 0,9975 €

Níveis de stock
13479 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    8.4 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
  • Largura total
    12.7 mm
Clipe de fibra 32.6 mm (C) 6 Preto

10312810

Intervalo de preços
5,2288 € - 4,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip in;Adesivo
  • Altura geral
    5.5 mm
  • Comprimento total
    32.6 mm
  • Largura total
    27.0 mm
Clipe de fibra 23.9 mm (C) Natural

10315897

Intervalo de preços
0,3618 € - 0,3437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Altura geral
    7.6 mm
  • Comprimento total
    23.9 mm
  • Largura total
    23.9 mm
Clipe de fibra 22.0 mm (C) 4 Natural

10315996

Intervalo de preços
0,577 € - 0,5481 €

Níveis de stock
2985 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    6.7 mm
  • Comprimento total
    22.0 mm
  • Largura total
    22.0 mm
Clipe de fibra Natural 32.0 mm (C) 12, 4

10316092

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
1866 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso/Adesivo
  • Altura geral
    12.2 mm
  • Comprimento total
    32.0 mm
  • Largura total
    32.0 mm