Os suportes para abraçadeiras de fixação por pressão são empurrados e removíveis para serem usados em painéis com furos pré-furados.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do furo compatível | Largura máxima compatível da abraçadeira de cabos | Intervalo de espessura do painel | Método de montagem | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1416 € - 0,1748 € | 150998 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
| 0,4128 € - 0,4346 € | 50 Em stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Pressionar dentro de
|
||
| 0,1444 € - 0,1783 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
| 0,3616 € - 0,4465 € | 989 Em stock |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1416 € - 0,1748 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
| 0,1555 € - 0,1865 € | 1078 Em stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Encaixe por parafusos
|
||
| 0,1172 € - 0,1233 € | 7298 Em stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Parafuso
|
||
| 0,0619 € - 0,065 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Parafuso
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € | 6100 Em stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Parafuso
|
||
| 0,0634 € - 0,0782 € | 1990 Em stock |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,1751 € - 0,2109 € | 9100 Em stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Encaixe por parafusos
|
||
| 0,0644 € - 0,0677 € | 201746 Em stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Parafuso
|
||
| 0,3478 € - 0,3661 € | 6674 Em stock |
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
||
| 0,3857 € - 0,4059 € | 10070 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Pressionar dentro de
|
||
| 0,132 € - 0,139 € | 59952 Em stock |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
| 0,0462 € - 0,0487 € | 9915 Em stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Parafuso
|
||
| 0,1555 € - 0,1865 € | 2173 Em stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Encaixe por parafusos
|
||
| 0,1524 € - 0,1834 € | 557782 Em stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Parafuso
|
||
| 10009222 | 0,1349 € - 0,1622 € | 331458 Em stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Parafuso
|
|
| 0,1349 € - 0,1622 € | 8103 Em stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Parafuso
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar