Os suportes para abraçadeiras de fixação por pressão são empurrados e removíveis para serem usados em painéis com furos pré-furados.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do furo compatível | Largura máxima compatível da abraçadeira de cabos | Intervalo de espessura do painel | Método de montagem | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2855 € - 0,3006 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 0,2704 € - 0,3088 € | 32932 Em stock |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Encaixe de pressão
|
||
| 0,2077 € - 0,2362 € | 96000 Em stock |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,132 € - 0,163 € | 4950 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,1518 € - 0,1874 € | 2000 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Pressionar dentro de
|
||
| 10253724 | 0,2486 € - 0,2626 € | 192210 Em stock |
|
|
|
Encaixe de pressão
|
|
| 0,1922 € - 0,2023 € | 1357 Em stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Encaixe de pressão
|
||
| 0,1474 € - 0,1552 € | 306 Em stock |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Pressionar dentro de
|
||
| 0,1764 € - 0,202 € | 31795 Em stock |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
| 0,1814 € - 0,1909 € | 500 Em stock |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Encaixe de pressão
|
||
| 0,105 € - 0,1105 € | 49125 Em stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
| 0,079 € - 0,0832 € | 11248 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Pressionar dentro de
|
||
| 0,1814 € - 0,1909 € | 109 Em stock |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Encaixe de pressão
|
||
| 0,2017 € - 0,2122 € | 1400 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Pressionar dentro de
|
||
| 0,2111 € - 0,2221 € | 68451 Em stock |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
| 0,0867 € - 0,0912 € | 3800 Em stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Pressionar dentro de
|
||
| 0,1349 € - 0,1622 € | 15961 Em stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Encaixe por parafusos
|
||
| 0,1555 € - 0,1865 € | 1078 Em stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Encaixe por parafusos
|
||
| 0,1172 € - 0,1233 € | 7298 Em stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Parafuso
|
||
| 0,0619 € - 0,065 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Parafuso
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar