Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabos de montagem por pressão

Em stock

Os suportes para abraçadeiras de fixação por pressão são empurrados e removíveis para serem usados em painéis com furos pré-furados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
76 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Largura máxima compatível da abraçadeira de cabos Intervalo de espessura do painel Método de montagem Comprar
0,1416 € - 0,1748 € 150998 Em stock
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Encaixe de pressão
0,4128 € - 0,4346 € 50 Em stock
9.5 mm
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Pressionar dentro de
0,1444 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
5.6 mm
1.6 mm
Encaixe de pressão
0,3616 € - 0,4465 € 989 Em stock
8.1 mm
Fir Tree
0,1416 € - 0,1748 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Encaixe de pressão
0,1555 € - 0,1865 € 1078 Em stock
5.3 mm
Encaixe por parafusos
0,1172 € - 0,1233 € 7298 Em stock
9.0 mm
Parafuso
0,0619 € - 0,065 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0 mm
Parafuso
0,1799 € - 0,1894 € 6100 Em stock
4.3 mm
5.1 mm
Parafuso
0,0634 € - 0,0782 € 1990 Em stock
1.0 - 4.5 mm
0,1751 € - 0,2109 € 9100 Em stock
5.2 mm
8.2 mm
Encaixe por parafusos
0,0644 € - 0,0677 € 203546 Em stock
9.0 mm
Parafuso
0,3478 € - 0,3661 € 6674 Em stock
13.3 mm
0,3857 € - 0,4059 € 7070 Em stock
6.4 mm
6.6 mm
1.2 - 2.8 mm
Pressionar dentro de
0,132 € - 0,139 € 59952 Em stock
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Encaixe de pressão
0,0462 € - 0,0487 € 10015 Em stock
4.8 mm
Parafuso
0,1555 € - 0,1865 € 2173 Em stock
5.3 mm
Encaixe por parafusos
0,1524 € - 0,1834 € 557782 Em stock
8.2 mm
Parafuso
10009222 0,1349 € - 0,1622 € 331458 Em stock
5.3 mm
Parafuso
0,1349 € - 0,1622 € 8103 Em stock
5.3 mm
Parafuso
  • de 4
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10363645

Intervalo de preços
0,1748 € - 0,1416 €

Níveis de stock
150998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 13.0 mm PA Preto

10108932

Intervalo de preços
0,4346 € - 0,4128 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    13.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 0.252 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10363669

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Fir Tree 0.320 in HDPE Preto

10363447

Intervalo de preços
0,4465 € - 0,3616 €

Níveis de stock
989 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fir Tree
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    8.1 mm
  • Altura geral
    30.9 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10363652

Intervalo de preços
0,1748 € - 0,1416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Natural

10009277

Intervalo de preços
0,1865 € - 0,1555 €

Níveis de stock
1078 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe por parafusos
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    5.3 mm
  • Altura geral
    7.1 mm
  • Comprimento total
    15.2 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 9.0 mm Nylon 6/6 Natural

10246139

Intervalo de preços
0,1233 € - 0,1172 €

Níveis de stock
7298 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura geral
    17.5 mm
  • Comprimento total
    23.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 9.0 mm Nylon 6/6 Preto

10277126

Intervalo de preços
0,065 € - 0,0619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
  • Comprimento total
    23.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 5.1 mm PA Natural

10122051

Intervalo de preços
0,1894 € - 0,1799 €

Níveis de stock
6100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    5.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.3 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de Nylon 6/6 Natural

10009543

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0634 €

Níveis de stock
1990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 4.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Natural

10009307

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,1751 €

Níveis de stock
9100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe por parafusos
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    8.2 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.2 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 9.0 mm Nylon 6/6 Natural

10246122

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0644 €

Níveis de stock
203546 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
  • Comprimento total
    23.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 13.3 mm Nylon 6/6 Natural

10155202

Intervalo de preços
0,3661 € - 0,3478 €

Níveis de stock
6674 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    13.3 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Comprimento total
    25.9 mm
  • Largura total
    19.5 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 6.6 mm PA Natural

10009680

Intervalo de preços
0,4059 € - 0,3857 €

Níveis de stock
7070 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    6.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.2 - 2.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 3.5 mm Nylon 6/6 Natural

10009413

Intervalo de preços
0,139 € - 0,132 €

Níveis de stock
59952 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.79 - 1.98 mm
  • Comprimento total
    14.3 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 4.8 mm Nylon 6/6 Preto

10277119

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,0462 €

Níveis de stock
10015 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 4.8 mm
  • Altura geral
    7.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos #8. M4 5.3 mm PA Natural

10009246

Intervalo de preços
0,1865 € - 0,1555 €

Níveis de stock
2173 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe por parafusos
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    5.3 mm
  • Altura geral
    7.1 mm
  • Comprimento total
    15.2 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos 8.2 mm Nylon 6/6 Natural

10009284

Intervalo de preços
0,1834 € - 0,1524 €

Níveis de stock
557782 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    8.2 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
  • Comprimento total
    22.2 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos 5.3 mm Nylon 6/6 Natural

10009222

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1349 €

Níveis de stock
331458 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    5.3 mm
  • Altura geral
    7.1 mm
  • Comprimento total
    15.2 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 5.3 mm Nylon 6/6 Natural

10009253

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1349 €

Níveis de stock
8103 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    5.3 mm
  • Altura geral
    7.1 mm
  • Comprimento total
    15.2 mm