Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabos de montagem adesiva

Em stock

A gama de suportes adesivos para abraçadeiras para cabos oferece versatilidade em termos de opções de montagem. São fornecidos com uma fixação por adesivo e também permitem uma fixação por parafuso. Disponíveis como suporte de base giratória ou fixa de quatro vias. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Largura máxima compatível da abraçadeira de cabos Largura total Altura geral Comprar
0,2956 € - 0,3112 € 653 Em stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
0,1132 € - 0,1192 € 230838 Em stock
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,139 € - 0,1463 € 50803 Em stock
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1282 € - 0,135 € 900 Em stock
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1642 € - 0,1729 € 66805 Em stock
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,0992 € - 0,2194 € 28868 Em stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,837 € - 0,8811 € 2151 Em stock
25.4 mm
3.6 mm
25.4 mm
8.0 mm
0,5138 € - 0,5408 € 945 Em stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
0,4415 € - 0,4648 € 898 Em stock
38.1 mm
7.6 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,1341 € - 0,1411 € 169 Em stock
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,1801 € - 0,1895 € 46224 Em stock
28.6 mm
4.8 mm
28.0 mm
5.3 mm
0,1484 € - 0,1563 € 500 Em stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1997 € - 0,2103 € Em produção
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
1,5505 € - 1,6321 € 1864 Em stock
50.8 mm
7.6 mm
50.8 mm
7.6 mm
0,0878 € - 0,0925 € 3696 Em stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1341 € - 0,1411 € 39384 Em stock
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,139 € - 0,1463 € 82513 Em stock
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1282 € - 0,135 € Em produção
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,3826 € - 0,4028 € Em produção
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1905 € - 0,2005 € 677 Em stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
  • de 2
Suporte de abraçadeiras de cabo Não adesivo 0.142 in ABS Branco

10155240

Intervalo de preços
0,3112 € - 0,2956 €

Níveis de stock
653 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    3.5 mm
  • Comprimento total
    19.1 mm
  • Largura total
    19.1 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M3.5 3.5 mm PA Natural

10009659

Intervalo de preços
0,1192 € - 0,1132 €

Níveis de stock
230838 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    6.1 mm
  • Comprimento total
    19.1 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M3 3.6 mm PA Natural

10246054

Intervalo de preços
0,1463 € - 0,139 €

Níveis de stock
50803 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    3.9 mm
  • Comprimento total
    19.0 mm
  • Largura total
    19.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M3 3.6 mm PA Preto

10277058

Intervalo de preços
0,135 € - 0,1282 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    3.9 mm
  • Comprimento total
    19.0 mm
  • Largura total
    19.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M4 3.5 mm PA Natural

10009703

Intervalo de preços
0,1729 € - 0,1642 €

Níveis de stock
66805 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    7.1 mm
  • Comprimento total
    25.4 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 6 0.142 in PA Preto

10108949

Intervalo de preços
0,2194 € - 0,0992 €

Níveis de stock
28868 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura da base
    6.1 mm
  • Altura geral
    6.1 mm
  • Comprimento total
    19.1 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M4 0.142 in PA Natural

10155233

Intervalo de preços
0,8811 € - 0,837 €

Níveis de stock
2151 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Largura total
    25.4 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 0.142 in ABS Branco

10155257

Intervalo de preços
0,5408 € - 0,5138 €

Níveis de stock
945 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Branco
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    3.5 mm
  • Comprimento total
    19.1 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 8. 6 0.300 in PA Natural

10155271

Intervalo de preços
0,4648 € - 0,4415 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
  • Altura geral
    7.6 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M4 4.5 mm PA Natural

10246092

Intervalo de preços
0,1411 € - 0,1341 €

Níveis de stock
169 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    4.5 mm
  • Comprimento total
    18.0 mm
  • Largura total
    18.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M5 4.8 mm PA Preto

10277072

Intervalo de preços
0,1895 € - 0,1801 €

Níveis de stock
46224 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    5.3 mm
  • Comprimento total
    28.6 mm
  • Largura total
    28.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 6 0.142 in PA Natural

10313374

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1484 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura da base
    6.1 mm
  • Altura geral
    6.1 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M5 4.8 mm PA Natural

10246085

Intervalo de preços
0,2103 € - 0,1997 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Comprimento total
    28.0 mm
  • Largura total
    28.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 8. 6 0.300 in PA Natural

10155158

Intervalo de preços
1,6321 € - 1,5505 €

Níveis de stock
1864 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
  • Altura geral
    7.6 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 6 0.142 in PA Natural

10009642

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,0878 €

Níveis de stock
3696 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura geral
    6.1 mm
  • Comprimento total
    19.1 mm
  • Largura total
    19.1 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 3.2 mm PA Natural

10246047

Intervalo de preços
0,1411 € - 0,1341 €

Níveis de stock
39384 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Comprimento total
    12.5 mm
  • Largura total
    12.5 mm
Cable Tie Holder Adhesive 3.2 mm PA Black

10277041

Intervalo de preços
0,1463 € - 0,139 €

Níveis de stock
82513 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Comprimento total
    12.5 mm
  • Largura total
    12.5 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M4 4.5 mm PA Preto

10277096

Intervalo de preços
0,135 € - 0,1282 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    4.5 mm
  • Comprimento total
    18.0 mm
  • Largura total
    18.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 6 0.142 in PA Preto

10108956

Intervalo de preços
0,4028 € - 0,3826 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura da base
    6.1 mm
  • Altura geral
    6.1 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M5 4.8 mm PA Preto

10277089

Intervalo de preços
0,2005 € - 0,1905 €

Níveis de stock
677 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Comprimento total
    28.0 mm
  • Largura total
    28.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 0.142 in ABS Branco

10155264

Intervalo de preços
0,5753 € - 0,5466 €

Níveis de stock
24409 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Branco
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    3.5 mm
  • Comprimento total
    19.1 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 8 0.190 in PA Natural

10009697

Intervalo de preços
0,1452 € - 0,1379 €

Níveis de stock
19978 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura geral
    7.1 mm
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Largura total
    25.4 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M5 4.8 mm PA Natural

10246078

Intervalo de preços
0,1978 € - 0,1879 €

Níveis de stock
114764 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Comprimento total
    28.0 mm
  • Largura total
    28.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 3.6 mm PA Preto

10277065

Intervalo de preços
0,135 € - 0,1282 €

Níveis de stock
6737 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    3.5 mm
  • Comprimento total
    21.0 mm
  • Largura total
    21.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 2.5 mm PA Natural

10015780

Intervalo de preços
0,2393 € - 0,2272 €

Níveis de stock
36665 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    3.5 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 4.8 mm PVC Branco

10108925

Intervalo de preços
0,1756 € - 0,1668 €

Níveis de stock
6792 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Comprimento total
    26.2 mm
  • Largura total
    17.5 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 3.6 mm PA Natural

10246061

Intervalo de preços
0,1411 € - 0,1341 €

Níveis de stock
22958 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Comprimento total
    21.8 mm
  • Largura total
    4.7 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo #8. M4 PA Natural

10363683

Intervalo de preços
0,4329 € - 0,4113 €

Níveis de stock
3996 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura da base
    4.8 mm
  • Altura geral
    4.8 mm