Menu Procurar

Studded Full Face Flange Protectors

Em stock

Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protection for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.

Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Provides full-face coverage protection for high pressure applications.
  • The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.
  • Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Colour: Red, Blue, Yellow Series Code: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor D Material Classificação de pressão da classe Tipo Comprar
1,4177 € - 3,1341 € 1500 Em stock
Vermelho
19.1 mm
PE
6000
1,1093 € - 2,452 € 146 Em stock
Azul
19.1 mm
PE
3000
2,1268 € - 4,7013 € 250 Em stock
Vermelho
31.8 mm
PE
6000
2,3769 € - 5,2544 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
63.5 mm
PE
3000
1,0911 € - 2,412 € 204 Em stock
Azul
12.7 mm
PE
3000
1,8209 € - 4,0252 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
31.8 mm
PE
3000
2,1962 € - 4,855 € 5263 Em stock
Azul
50.8 mm
PE
3000
0,7742 € - 1,7114 € 5635 Em stock
Vermelho
152.4 mm
PE
6000
2,141 € - 4,7305 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
76.2 mm
PE
3000
1,7242 € - 3,8102 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
76.7 mm
PE
3000
0,3336 € - 0,3512 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
12.7 mm
PP
3000
1
0,3521 € - 0,3707 € 2788 Em stock
Amarelo
19.1 mm
Polietileno de baixa densidade
6000
1
0,501 € - 0,9278 € 600 Em stock
Amarelo
25.4 mm
Polietileno de baixa densidade
6000
2
0,41 € - 0,9059 € 1475 Em stock
Amarelo
31.8 mm
Polietileno de baixa densidade
6000
1
0,3397 € - 0,4194 € 1937 Em stock
Amarelo
25.4 mm
Polietileno de baixa densidade
3000
1
0,3336 € - 0,3512 € 1184 Em stock
Amarelo
12.7 mm
Polietileno de baixa densidade
3000
1
0,4231 € - 0,4452 € 500 Em stock
Azul
25.4 mm
PP
3000
1
0,3964 € - 0,4178 € 900 Em stock
Azul
31.8 mm
PP
3000
1
0,319 € - 0,3358 € 2969 Em stock
Amarelo
19.1 mm
Polietileno de baixa densidade
3000
1
0,3963 € - 0,8772 € 240 Em stock
Amarelo
31.8 mm
Polietileno de baixa densidade
3000
1
  • de 3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 3/4 in Vermelho PE

10239933

Intervalo de preços
3,1341 € - 1,4177 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de flange de face cheia com tirantes 3/4 in Azul PE

10239872

Intervalo de preços
2,452 € - 1,1093 €

Níveis de stock
146 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in Vermelho PE

10239957

Intervalo de preços
4,7013 € - 2,1268 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de flange de face cheia com tirantes 2 1/2 in Azul PE

10239926

Intervalo de preços
5,2544 € - 2,3769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    63.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1/2 in Azul PE

10239865

Intervalo de preços
2,412 € - 1,0911 €

Níveis de stock
204 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in Azul PE

10239896

Intervalo de preços
4,0252 € - 1,8209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de falange 2 in 3000 Azul PE

10239919

Intervalo de preços
4,855 € - 2,1962 €

Níveis de stock
5263 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1/2 in Vermelho PE

10287712

Intervalo de preços
1,7114 € - 0,7742 €

Níveis de stock
5635 Em stock
Características
  • D
    152.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de flange de face cheia com tirantes 4 in Azul PE

10287705

Intervalo de preços
4,7305 € - 2,141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    76.2 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de flange de face cheia com tirantes 76.2 mm Azul PE

10287699

Intervalo de preços
3,8102 € - 1,7242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    76.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1/2 in Azul PP

10100424

Intervalo de preços
0,3512 € - 0,3336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PP
  • Tipo
    1
19.1 mm 6000 N/A Amarelo Polietileno de baixa densidade

10100493

Intervalo de preços
0,3707 € - 0,3521 €

Níveis de stock
2788 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 in Amarelo Polietileno de baixa densidade

10100509

Intervalo de preços
0,9278 € - 0,501 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    2
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in Amarelo Polietileno de baixa densidade

10100516

Intervalo de preços
0,9059 € - 0,41 €

Níveis de stock
1475 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 in Amarelo Polietileno de baixa densidade

10100455

Intervalo de preços
0,4194 € - 0,3397 €

Níveis de stock
1937 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
12.7 mm 3000 N/A Amarelo Polietileno de baixa densidade

10100417

Intervalo de preços
0,3512 € - 0,3336 €

Níveis de stock
1184 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Protetor de falange 1 in 3000 Azul PP

10100462

Intervalo de preços
0,4452 € - 0,4231 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PP
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in Azul PP

10100486

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,3964 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PP
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 3/4 in Amarelo Polietileno de baixa densidade

10100431

Intervalo de preços
0,3358 € - 0,319 €

Níveis de stock
2969 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in Amarelo Polietileno de baixa densidade

10100479

Intervalo de preços
0,8772 € - 0,3963 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1