Menu Procurar

Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in Azul PP

Este protetor de falange com rebites oferece uma cobertura completa e proteção do furo para aplicações de alta pressão. Oferece um ajuste seguro e resiste a químicos fortes. Em azul e fabricado em LDPE. Adequado para SAE Código 61 (3000 PSI).
Referência da Essentra:

10100486

Número de peça do fabricante:

3474100

1050 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 749 0,4178 €
750 + 0,3964 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

62,67 €

150 x 0,4178 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 31.8 mm
Classificação de pressão da classe 3000
Cor Azul
Material PP
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos