Menu Procurar

Spring Washers

Em stock

Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Material: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Colour: Natural, White, Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0162 € - 0,0171 € 3217 Em stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0223 € - 0,0235 € 2270 Em stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0155 € - 0,0163 € 10518 Em stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0214 € - 0,0225 € 21 Em stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0405 € - 0,0427 € 2672 Em stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0569 € - 0,0702 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0419 € - 0,0517 € 770 Em stock
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,1123 € - 0,1387 € 374 Em stock
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,0551 € - 0,068 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,0278 € - 0,0343 € 1901 Em stock
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0318 € - 0,0392 € 49575 Em stock
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,1144 € - 0,1413 € 29996 Em stock
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,0368 € - 0,0455 € 2000 Em stock
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
25,535 € - 26,8789 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
7,4787 € - 7,8722 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
16,9302 € - 17,8219 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
1,932 € - 2,0341 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,8628 € - 1,9606 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,0992 € - 2,2092 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
2,1685 € - 2,2827 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
  • de 7
Anilha de mola 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Aço

10240045

Intervalo de preços
0,0171 € - 0,0162 €

Níveis de stock
3217 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Aço

10240069

Intervalo de preços
0,0235 € - 0,0223 €

Níveis de stock
2270 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    9.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Aço

10240038

Intervalo de preços
0,0163 € - 0,0155 €

Níveis de stock
10518 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    5.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Aço

10240052

Intervalo de preços
0,0225 € - 0,0214 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    8.8 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Aço

10240076

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0405 €

Níveis de stock
2672 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

10218310

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    14.4 mm
  • Diâmetro interior
    6.7 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

10218303

Intervalo de preços
0,0517 € - 0,0419 €

Níveis de stock
770 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    11.4 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

10218341

Intervalo de preços
0,1387 € - 0,1123 €

Níveis de stock
374 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    21.5 mm
  • Diâmetro interior
    11.5 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

10218327

Intervalo de preços
0,068 € - 0,0551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    16.8 mm
  • Diâmetro interior
    8.3 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Intervalo de preços
0,0343 € - 0,0278 €

Níveis de stock
1901 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

10218297

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0318 €

Níveis de stock
49575 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    10.6 mm
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

10218334

Intervalo de preços
0,1413 € - 0,1144 €

Níveis de stock
29996 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    21.5 mm
  • Diâmetro interior
    11.5 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

10218280

Intervalo de preços
0,0455 € - 0,0368 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    9.3 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Material
    Acetal
Anilha Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Aço inoxidável

10633809

Intervalo de preços
26,8789 € - 25,535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    63.5 mm
  • Diâmetro interior
    31.8 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Altura em carga
    3.1 mm
  • Carga na posição plana
    5605.0 N
Anilha Belleville 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Aço inoxidável

10634684

Intervalo de preços
7,8722 € - 7,4787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Altura em carga
    2.2 mm
  • Carga na posição plana
    3986.0 N
Anilha Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Aço inoxidável

10641927

Intervalo de preços
17,8219 € - 16,9302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    44.5 mm
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Altura em carga
    2.7 mm
  • Carga na posição plana
    7251.0 N
Anilha Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm Aço carbono

10234860

Intervalo de preços
2,0341 € - 1,932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Altura em carga
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    281.60 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Aço carbono

10443835

Intervalo de preços
1,9606 € - 1,8628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Altura em carga
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    245.0 N
Anilha Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm Aço carbono

10443873

Intervalo de preços
2,2092 € - 2,0992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Altura em carga
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    329.20 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 16.2 mm Aço carbono

10443910

Intervalo de preços
2,2827 € - 2,1685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    16.2 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Altura em carga
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    444.0 N