Menu Procurar

Spring Washers

Em stock

Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Material: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Colour: Natural, White, Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0217 € - 0,0229 € 2270 Em stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0158 € - 0,0166 € 3217 Em stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0151 € - 0,0159 € 10518 Em stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0208 € - 0,0219 € 21 Em stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0395 € - 0,0416 € 2672 Em stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0408 € - 0,0504 € 770 Em stock
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,1094 € - 0,135 € 374 Em stock
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,027 € - 0,0334 € 1901 Em stock
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
2,4766 € - 2,6074 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
2,8016 € - 2,9494 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
3,4922 € - 3,6755 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
4,4526 € - 4,6875 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
37,5733 € - 39,5504 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
3,0045 € - 3,1626 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
11,1667 € - 11,7543 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
31.8 mm
2.3 mm
7,2821 € - 7,6652 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
16,4851 € - 17,3534 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
3,5323 € - 3,7188 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
5,8874 € - 6,1975 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
3,9521 € - 4,1601 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
  • de 7
Anilha de mola 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Aço

10240069

Intervalo de preços
0,0229 € - 0,0217 €

Níveis de stock
2270 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    9.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Aço

10240045

Intervalo de preços
0,0166 € - 0,0158 €

Níveis de stock
3217 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Aço

10240038

Intervalo de preços
0,0159 € - 0,0151 €

Níveis de stock
10518 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    5.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Aço

10240052

Intervalo de preços
0,0219 € - 0,0208 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    8.8 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Aço

10240076

Intervalo de preços
0,0416 € - 0,0395 €

Níveis de stock
2672 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

10218303

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0408 €

Níveis de stock
770 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    11.4 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

10218341

Intervalo de preços
0,135 € - 0,1094 €

Níveis de stock
374 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    21.5 mm
  • Diâmetro interior
    11.5 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Intervalo de preços
0,0334 € - 0,027 €

Níveis de stock
1901 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Anilha Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Aço inoxidável

10444313

Intervalo de preços
2,6074 € - 2,4766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Altura em carga
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    414.0 N
Anilha Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Aço inoxidável

10444351

Intervalo de preços
2,9494 € - 2,8016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Altura em carga
    1.1 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    507.0 N
Anilha Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Aço inoxidável

10444399

Intervalo de preços
3,6755 € - 3,4922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Altura em carga
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    943.0 N
Anilha Belleville AMS 9.7 mm 28.6 mm Aço inoxidável

10444429

Intervalo de preços
4,6875 € - 4,4526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Altura em carga
    1.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1128.0 N
Anilha Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Aço inoxidável

10641057

Intervalo de preços
39,5504 € - 37,5733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    63.5 mm
  • Diâmetro interior
    31.8 mm
  • Espessura
    3.1 mm
  • Altura em carga
    3.8 mm
  • Carga na posição plana
    14234.0 N
Anilha Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Aço inoxidável

10444344

Intervalo de preços
3,1626 € - 3,0045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Altura em carga
    1.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1624.0 N
Anilha Belleville 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N Aço inoxidável

10641071

Intervalo de preços
11,7543 € - 11,1667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Espessura
    2.3 mm
  • Altura em carga
    2.5 mm
  • Carga na posição plana
    8514.0 N
Anilha Belleville 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Aço inoxidável

10634684

Intervalo de preços
7,6652 € - 7,2821 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Altura em carga
    2.2 mm
  • Carga na posição plana
    3986.0 N
Anilha Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Aço inoxidável

10641927

Intervalo de preços
17,3534 € - 16,4851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    44.5 mm
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Altura em carga
    2.7 mm
  • Carga na posição plana
    7251.0 N
Anilha Belleville AMS 8.1 mm 23.8 mm Aço inoxidável

10444375

Intervalo de preços
3,7188 € - 3,5323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    23.8 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Altura em carga
    1.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    823.0 N
Anilha Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Aço inoxidável

10633816

Intervalo de preços
6,1975 € - 5,8874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Espessura
    1.9 mm
  • Altura em carga
    2.1 mm
  • Carga na posição plana
    5938.0 N
Anilha Belleville AMS 16.0 mm 31.8 mm Aço inoxidável

10444443

Intervalo de preços
4,1601 € - 3,9521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Altura em carga
    1.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    867.0 N