Menu Procurar

Slide Bearings

Em stock



Series Code :SR2018

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro externo nominal Diâmetro total Comprimento total Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Diâmetro interno nominal Comprar
0,7362 € - 0,7749 € 1723 Em stock
8.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
1,664 € - 1,7522 € 550 Em stock
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
4,4887 € - 4,7256 € 27 Em stock
28.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
5,4682 € - 5,7587 € 28 Em stock
34.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
5,425 € - 5,7154 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
0,7954 € - 0,8373 € 1663 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
7.5 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,706 € - 0,7437 € 1386 Em stock
8.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,8029 € - 0,8449 € 98 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,9041 € - 0,9515 € 296 Em stock
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,5025 € - 1,5822 € 100 Em stock
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
1,5843 € - 1,6661 € 98 Em stock
17.0 mm
17.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
1,664 € - 1,7522 € 147 Em stock
18.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 226 Em stock
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
4,3157 € - 4,5423 € 26 Em stock
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
5,5867 € - 5,8874 € 28 Em stock
34.0 mm
34.0 mm
40.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
6,114 € - 6,4364 € 178 Em stock
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
1,692 € - 1,7802 € 100 Em stock
20.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
4,1333 € - 4,3486 € 440 Em stock
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
5,0377 € - 5,2952 € 20 Em stock
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
5,1561 € - 5,425 € 20 Em stock
39.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
  • de 5
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Preto

10332719

Intervalo de preços
0,7749 € - 0,7362 €

Níveis de stock
1723 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    190 °C
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
Rolamento 18.0 mm 20.0 mm 20.0 mm Preto

10332948

Intervalo de preços
1,7522 € - 1,664 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    18.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
Rolamento 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm Preto

10332993

Intervalo de preços
4,7256 € - 4,4887 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    25.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    28.0 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
Rolamento 30.0 mm 34.0 mm 30.0 mm Preto

10333037

Intervalo de preços
5,7587 € - 5,4682 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    30.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    30.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    34.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
Rolamento 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm Preto

10333075

Intervalo de preços
5,7154 € - 5,425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    35.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    35.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    39.0 mm
  • Diâmetro exterior
    39.0 mm
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Preto

10332740

Intervalo de preços
0,8373 € - 0,7954 €

Níveis de stock
1663 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Preto

10332696

Intervalo de preços
0,7437 € - 0,706 €

Níveis de stock
1386 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    190 °C
  • Diâmetro interno nominal
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Preto

10332757

Intervalo de preços
0,8449 € - 0,8029 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Preto

10332795

Intervalo de preços
0,9515 € - 0,9041 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Preto

10332832

Intervalo de preços
1,5822 € - 1,5025 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
Rolamento 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Preto

10332870

Intervalo de preços
1,6661 € - 1,5843 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    15.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
Rolamento 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm Preto

10332917

Intervalo de preços
1,7522 € - 1,664 €

Níveis de stock
147 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    16.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    18.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
Rolamento 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm Preto

10332955

Intervalo de preços
3,6595 € - 3,4762 €

Níveis de stock
226 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    23.0 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
Rolamento 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Preto

10333006

Intervalo de preços
4,5423 € - 4,3157 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    25.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    28.0 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
Rolamento 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm Preto

10333044

Intervalo de preços
5,8874 € - 5,5867 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    30.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    30.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    34.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
Rolamento 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Preto

10333082

Intervalo de preços
6,4364 € - 6,114 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    40.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    44.0 mm
  • Diâmetro exterior
    44.0 mm
Rolamento 18.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Preto

10332931

Intervalo de preços
1,7802 € - 1,692 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    18.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
Rolamento 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm Preto

10332979

Intervalo de preços
4,3486 € - 4,1333 €

Níveis de stock
440 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    23.0 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
Rolamento 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Preto

10333020

Intervalo de preços
5,2952 € - 5,0377 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    30.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    30.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    34.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
Rolamento 35.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Preto

10333068

Intervalo de preços
5,425 € - 5,1561 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    35.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    35.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    39.0 mm
  • Diâmetro exterior
    39.0 mm