Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.5 10.0 Aço inoxidável 303

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Referência da Essentra:

20756116

Número de peça do fabricante:

20756116

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 1,294 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,29 €

1 x 1,294 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 6.5
l1 10.0
d2 M5
l2 7.0
w1 0.8
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos