Menu Procurar

Shoulder Screws - Headless

Em produção

Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.

Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.

Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.

  • Excellent shear resistance.
  • Widely used in electronic, machinery, automotive and construction applications.
Material: 303 Stainless Steel Series Code: SRP0126

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
20 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 w1 d1 l1 d2 Comprar
1,1092 € - 1,1092 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
0.5
4.0
4.0
M3
1,1092 € - 1,1092 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
0.5
4.0
2.5
M3
1,1092 € - 1,1092 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
0.5
4.0
6.0
M3
1,1092 € - 1,1092 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
0.5
4.0
3.0
M3
1,2119 € - 1,2119 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
0.6
5.5
4.0
M4
1,294 € - 1,294 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
0.8
6.5
4.0
M5
1,4173 € - 1,4173 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1.0
8.0
5.0
M6
1,4173 € - 1,4173 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1.0
8.0
8.0
M6
1,2119 € - 1,2119 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
0.6
5.5
3.0
M4
1,2119 € - 1,2119 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
0.6
5.5
6.0
M4
1,4173 € - 1,4173 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1.0
8.0
4.0
M6
1,4173 € - 1,4173 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1.0
8.0
6.0
M6
1,294 € - 1,294 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
0.8
6.5
6.0
M5
1,294 € - 1,294 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
0.8
6.5
10.0
M5
1,4173 € - 1,4173 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1.0
8.0
10.0
M6
1,2119 € - 1,2119 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
0.6
5.5
5.0
M4
1,2119 € - 1,2119 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
0.6
5.5
8.0
M4
1,294 € - 1,294 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
0.8
6.5
5.0
M5
1,294 € - 1,294 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
0.8
6.5
8.0
M5
1,1092 € - 1,1092 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
0.5
4.0
5.0
M3
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 4.0 Aço inoxidável 303

20755997

Intervalo de preços
1,1092 € - 1,1092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 2.5 Aço inoxidável 303

20755973

Intervalo de preços
1,1092 € - 1,1092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    2.5
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 6.0 Aço inoxidável 303

20756017

Intervalo de preços
1,1092 € - 1,1092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 3.0 Aço inoxidável 303

20755980

Intervalo de preços
1,1092 € - 1,1092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    3.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.5 4.0 Aço inoxidável 303

20756031

Intervalo de preços
1,2119 € - 1,2119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.5
  • l1
    4.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.5 4.0 Aço inoxidável 303

20756079

Intervalo de preços
1,294 € - 1,294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.5
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 5.0 Aço inoxidável 303

20756130

Intervalo de preços
1,4173 € - 1,4173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 8.0 Aço inoxidável 303

20756154

Intervalo de preços
1,4173 € - 1,4173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.5 3.0 Aço inoxidável 303

20756024

Intervalo de preços
1,2119 € - 1,2119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.5
  • l1
    3.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.5 6.0 Aço inoxidável 303

20756055

Intervalo de preços
1,2119 € - 1,2119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.5
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 4.0 Aço inoxidável 303

20756123

Intervalo de preços
1,4173 € - 1,4173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 6.0 Aço inoxidável 303

20756147

Intervalo de preços
1,4173 € - 1,4173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.5 6.0 Aço inoxidável 303

20756093

Intervalo de preços
1,294 € - 1,294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.5
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.5 10.0 Aço inoxidável 303

20756116

Intervalo de preços
1,294 € - 1,294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.5
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 10.0 Aço inoxidável 303

20756161

Intervalo de preços
1,4173 € - 1,4173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.5 5.0 Aço inoxidável 303

20756048

Intervalo de preços
1,2119 € - 1,2119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.5
  • l1
    5.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.5 8.0 Aço inoxidável 303

20756062

Intervalo de preços
1,2119 € - 1,2119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.5
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.5 5.0 Aço inoxidável 303

20756086

Intervalo de preços
1,294 € - 1,294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.5
  • l1
    5.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.5 8.0 Aço inoxidável 303

20756109

Intervalo de preços
1,294 € - 1,294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.5
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 5.0 Aço inoxidável 303

20756000

Intervalo de preços
1,1092 € - 1,1092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5