Menu Procurar

Conjunto de parafusos Chave sextavada M6 12.0 3.0 PEEK

O parafuso de fixação PEEK, com acionamento por soquete, oferece excelente resistência química e térmica (até 260 °C), alta resistência à tração e baixa emissão de gases em alto vácuo. Ideal para ambientes exigentes, proporcionando durabilidade, estabilidade e um desempenho superior.
Referência da Essentra:

20767525

Número de peça do fabricante:

20767525

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 3,9791 €
100 + 3,5812 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

79,58 €

20 x 3,9791 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
l1 12.0
A/F 3.0
Cor Bege
Tipo de drive Chave sextavada
Material completo Cetona éter poliéter
Material PEEK
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Padrão DIN 916
Resistência à tração (N) 116N/mm²

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos