Menu Procurar

Selos de utilitários e de medição

Em stock

Os nossos selos de utilitários e de medição são especialmente projetados para revelar provas de adulteração ou violação numa grande variedade de medidores ou objetos que requerem um selo de arame fino. O fio pode ser passado através de aberturas pequenas ou difíceis e, em seguida, puxado firmemente antes de ser preso no lugar com o corpo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Dispositivo de imobilização Material do corpo Tipo Comprar
0,5669 € - 0,5669 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
Peça ratativa unidirecional
PC
TwistLock
0,1129 € - 0,1129 € 5627 Em stock
Vermelho
Corpo de resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
0,1129 € - 0,1129 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
Corpo de resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
0,5669 € - 0,5669 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
Peça ratativa unidirecional
PC
TwistLock
0,2651 € - 0,2651 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
Ponteira de policarbonato com 2 conjuntos de setas
PC
ClickLock
0,5669 € - 0,5669 € 55 Em stock
Azul
Peça ratativa unidirecional
PC
TwistLock
51,7214 € - 54,4458 € 1 Em stock
Natural
Alicate de vedação
Aço
CrimpLock
0,1129 € - 0,1129 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Corpo de resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
0,1129 € - 0,1129 € Solicite o prazo de entrega aqui
Laranja
Corpo de resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
0,2504 € - 0,2504 € 1000 Em stock
Vermelho
Ponteira de poliestireno de alto impacto com 3 conjuntos de setas
PC
AnchorLock
0,2651 € - 0,2651 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
Ponteira de policarbonato com 2 conjuntos de setas
PC
ClickLock
0,0384 € - 0,0384 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
Corpo de resina ABS
ABS
MeterLock
0,0384 € - 0,0384 € Solicite o prazo de entrega aqui
Laranja
Corpo de resina ABS
ABS
MeterLock
0,0362 € - 0,0362 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
Corpo de resina ABS
ABS
MeterLock
0,2876 € - 0,2876 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
Corpo de resina ABS
ABS
MeterLock
0,2504 € - 0,2504 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
Ponteira de poliestireno de alto impacto com 3 conjuntos de setas
PC
AnchorLock
0,1129 € - 0,1129 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Corpo de resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
0,2651 € - 0,2651 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
Ponteira de policarbonato com 2 conjuntos de setas
PC
ClickLock
0,0362 € - 0,0362 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Corpo de resina ABS
ABS
MeterLock
0,1129 € - 0,1129 € 5997 Em stock
Verde
Corpo de resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
  • de 2
TwistLock 1.5 mm (E) 15.0 mm (C) PC Amarelo

20123062

Intervalo de preços
0,5669 € - 0,5669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (E) 21.0 mm (C) ABS Vermelho

20083274

Intervalo de preços
0,1129 € - 0,1129 €

Níveis de stock
5627 Em stock
Características
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (E) 21.0 mm (C) ABS Amarelo

20122270

Intervalo de preços
0,1129 € - 0,1129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
TwistLock 1.5 mm (E) 15.0 mm (C) PC Vermelho

20123055

Intervalo de preços
0,5669 € - 0,5669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
ClickLock 6.5 mm (E) 20.0 mm (C) Policarbonato Verde

20122263

Intervalo de preços
0,2651 € - 0,2651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Material do corpo
    PC
TwistLock 1.5 mm (E) 15.0 mm (C) PC Azul

20123079

Intervalo de preços
0,5669 € - 0,5669 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (E) 21.0 mm (C) Aço Natural

10650165

Intervalo de preços
54,4458 € - 51,7214 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • WD
    2.6 m
  • L
    260.0 mm
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (E) 21.0 mm (C) ABS Azul

20122287

Intervalo de preços
0,1129 € - 0,1129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (E) 21.0 mm (C) ABS Laranja

20122294

Intervalo de preços
0,1129 € - 0,1129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (E) 24.0 mm (C) PC Vermelho

20122201

Intervalo de preços
0,2504 € - 0,2504 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
ClickLock 6.5 mm (E) 20.0 mm (C) Policarbonato Vermelho

20122256

Intervalo de preços
0,2651 € - 0,2651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Material do corpo
    PC
MeterLock 5.0 mm (E) 10.0 mm (C) ABS Vermelho

20086794

Intervalo de preços
0,0384 € - 0,0384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (E) 10.0 mm (C) ABS Laranja

20086787

Intervalo de preços
0,0384 € - 0,0384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (E) 10.0 mm (C) ABS Verde

20086770

Intervalo de preços
0,0362 € - 0,0362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 2.0 mm (C) (L) (E) ABS Amarelo

20086756

Intervalo de preços
0,2876 € - 0,2876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WD
    0.1 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    5.0 mm
  • T
    1.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (E) 24.0 mm (C) PC Verde

20082727

Intervalo de preços
0,2504 € - 0,2504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (E) 21.0 mm (C) ABS Branco

20083281

Intervalo de preços
0,1129 € - 0,1129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (E) 20.0 mm (C) Policarbonato Amarelo

20083236

Intervalo de preços
0,2651 € - 0,2651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Material do corpo
    PC
MeterLock 5.0 mm (E) 10.0 mm (C) ABS Azul

20086763

Intervalo de preços
0,0362 € - 0,0362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (E) 21.0 mm (C) ABS Verde

20083250

Intervalo de preços
0,1129 € - 0,1129 €

Níveis de stock
5997 Em stock
Características
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm