Menu Procurar

Inserções redondas para tubos - Multifunções PCR

Em stock

Os insertos de tubos redondos são utilizados como componentes de proteção com múltiplas finalidades. Durante a fase final de um projeto, quando é necessária uma proteção de impacto significativa, esta é assegurada pela espessura da cabeça do tampão do tubo. A função principal é impedir a entrada de contaminantes, como sujidade, poeira e humidade. Também protege contra as arestas afiadas criadas pelos cortes. Fácil de inserir manualmente ou com um martelo, para uma montagem rápida. Comumente utilizado em aplicações de conformação de tubos metálicos para móveis industriais, veículos especializados, placas de rua e andaimes.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
70 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h h1 Espessura de parede máxima D Minimum Wall Thickness Comprar
0,0996 € - 0,1107 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,1157 € - 0,1285 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
0,2472 € - 0,2747 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
0,2725 € - 0,3028 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,2859 € - 0,3177 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,5242 € - 0,5825 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,9693 € - 1,077 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,9734 € - 1,0816 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
1,0867 € - 1,2074 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,0207 € - 0,0322 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
2,474 € - 2,7489 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
1,4137 € - 1,5707 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,0236 € - 0,0262 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,2642 € - 0,4109 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,0651 € - 0,0724 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,0841 € - 0,0934 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,9743 € - 1,0825 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,0203 € - 0,0317 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
0,021 € - 0,0327 € 4000 Em stock
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
1,185 € - 1,3167 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
  • de 4
Inserção de tubo redonda 48.0 mm Preto LDPE - PCR

20753603

Intervalo de preços
0,1107 € - 0,0996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserção de tubo redonda 52.0 mm Preto LDPE - PCR

20753641

Intervalo de preços
0,1285 € - 0,1157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    5.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 70.0 mm Preto LDPE - PCR

20753719

Intervalo de preços
0,2747 € - 0,2472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    5.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 75.0 mm Preto LDPE - PCR

20753733

Intervalo de preços
0,3028 € - 0,2725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 76.0 mm Preto LDPE - PCR

20753740

Intervalo de preços
0,3177 € - 0,2859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Inserção de tubo redonda 90.0 mm Preto LDPE - PCR

20753801

Intervalo de preços
0,5825 € - 0,5242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo redonda 100.0 mm Preto LDPE - PCR

20753139

Intervalo de preços
1,077 € - 0,9693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 108.0 mm Preto LDPE - PCR

20753177

Intervalo de preços
1,0816 € - 0,9734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 130.0 mm Preto LDPE - PCR

20753252

Intervalo de preços
1,2074 € - 1,0867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 14.0 mm Preto LDPE - PCR

20753276

Intervalo de preços
0,0322 € - 0,0207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 177.8 mm Preto LDPE - PCR

20753344

Intervalo de preços
2,7489 € - 2,474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 160.0 mm Preto LDPE - PCR

20753320

Intervalo de preços
1,5707 € - 1,4137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 20.0 mm Preto LDPE - PCR

20753382

Intervalo de preços
0,0262 € - 0,0236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 27.0 mm Preto LDPE - PCR

20753436

Intervalo de preços
0,4109 € - 0,2642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 38.0 mm Preto LDPE - PCR

20753511

Intervalo de preços
0,0724 € - 0,0651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 42.0 mm Preto LDPE - PCR

20753535

Intervalo de preços
0,0934 € - 0,0841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 110.0 mm Preto LDPE - PCR

20753184

Intervalo de preços
1,0825 € - 0,9743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 13.0 mm Preto LDPE - PCR

20753245

Intervalo de preços
0,0317 € - 0,0203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 15.0 mm Preto LDPE - PCR

20753290

Intervalo de preços
0,0327 € - 0,021 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 140.0 mm Preto LDPE - PCR

20753283

Intervalo de preços
1,3167 € - 1,185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000