Menu Procurar

Inserções redondas para tubos - Multifunções PCR

Em stock

Os insertos de tubos redondos são utilizados como componentes de proteção com múltiplas finalidades. Durante a fase final de um projeto, quando é necessária uma proteção de impacto significativa, esta é assegurada pela espessura da cabeça do tampão do tubo. A função principal é impedir a entrada de contaminantes, como sujidade, poeira e humidade. Também protege contra as arestas afiadas criadas pelos cortes. Fácil de inserir manualmente ou com um martelo, para uma montagem rápida. Comumente utilizado em aplicações de conformação de tubos metálicos para móveis industriais, veículos especializados, placas de rua e andaimes.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
70 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h h1 Espessura de parede máxima D Minimum Wall Thickness Comprar
0,0281 € - 0,0437 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,441 € - 0,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,253 € - 0,2812 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,3913 € - 0,4348 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,3417 € - 0,5315 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,019 € - 0,0296 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,9623 € - 1,0693 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
1,106 € - 1,2289 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,9438 € - 1,0487 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,9458 € - 1,4712 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,021 € - 0,0327 € 4500 Em stock
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
3,2551 € - 3,6168 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,0416 € - 0,0647 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,1167 € - 0,1297 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,2148 € - 0,2387 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
  • de 4
Inserção de tubo redonda 19.0 mm Preto LDPE - PCR

20753368

Intervalo de preços
0,0437 € - 0,0281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    5.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 23.0 mm Preto LDPE - PCR

20753412

Intervalo de preços
0,0817 € - 0,0525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 88.9 mm Preto LDPE - PCR

20753795

Intervalo de preços
0,49 € - 0,441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 75.0 mm Preto LDPE - PCR

20753726

Intervalo de preços
0,2812 € - 0,253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 88.9 mm Preto LDPE - PCR

20753788

Intervalo de preços
0,4348 € - 0,3913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 85.0 mm Preto LDPE - PCR

20753771

Intervalo de preços
0,5315 € - 0,3417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 12.0 mm Preto LDPE - PCR

20753207

Intervalo de preços
0,0296 € - 0,019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 120.0 mm Preto LDPE - PCR

20753214

Intervalo de preços
1,0693 € - 0,9623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 133.0 mm Preto LDPE - PCR

20753269

Intervalo de preços
1,2289 € - 1,106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 150.0 mm Preto LDPE - PCR

20753306

Intervalo de preços
1,335 € - 1,2015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 100.0 mm Preto LDPE - PCR

20753139

Intervalo de preços
1,0487 € - 0,9438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 102.0 mm Preto LDPE - PCR

20753153

Intervalo de preços
1,4712 € - 0,9458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 127.0 mm Preto LDPE - PCR

20753238

Intervalo de preços
1,1225 € - 1,0102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 16.0 mm Preto LDPE - PCR

20753313

Intervalo de preços
0,0327 € - 0,021 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 168.3 mm Preto LDPE - PCR

20753337

Intervalo de preços
1,5827 € - 1,4244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 21.0 mm Preto LDPE - PCR

20753399

Intervalo de preços
0,0806 € - 0,0518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 193.7 mm Preto LDPE - PCR

20753375

Intervalo de preços
3,6168 € - 3,2551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Inserção de tubo redonda 28.0 mm Preto LDPE - PCR

20753443

Intervalo de preços
0,0647 € - 0,0416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo redonda 50.0 mm Preto LDPE - PCR

20753634

Intervalo de preços
0,1297 € - 0,1167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserção de tubo redonda 65.0 mm Preto LDPE - PCR

20753702

Intervalo de preços
0,2387 € - 0,2148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm