Menu Procurar

Rodízios

Em stock

Oferecemos uma vasta seleção de rodas para rodízios para satisfazer uma grande variedade de aplicações em vários setores. As nossas rodas estão disponíveis em vários materiais, incluindo: poliamida, poliuretano, borracha e termoplástico. Uma excelente seleção de cores disponíveis, tais como vermelho, azul, cinzento, preto e branco, numa variedade de tamanhos e capacidades de carga de acordo com as suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
2,3075 € - 2,4292 € 192 Em stock
80.0 mm
Preto
Plástico
50.0 kg
1,3167 € - 1,3859 € 255 Em stock
63.0 mm
Preto
Plástico
60.0 kg
6,9752 € - 7,3398 € 120 Em stock
100.0 mm
Cinzento
Plástico
80.0 kg
75,8556 € - 167,684 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
458.9 kg
9,1415 € - 9,6281 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
Preto
Plástico
60.0 kg
53,303 € - 117,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
305.9 kg
143,6506 € - 317,5334 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
968.7 kg
4,1426 € - 9,1566 € 48 Em stock
80.0 mm
Preto
Aço
50.0 kg
2,6266 € - 2,7648 € 20 Em stock
80.0 mm
Cinzento
Plástico
60.0 kg
3,5871 € - 3,7749 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Preto
Plástico
70.0 kg
24,7951 € - 54,8157 € Solicite o prazo de entrega aqui
260.0 mm
Preto
Plástico
100.0 kg
45,782 € - 101,2113 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
229.4 kg
9,1395 € - 20,2147 € 41 Em stock
125.0 mm
Preto
Aço
110.0 kg
18,9877 € - 41,9739 € 160 Em stock
200.0 mm
Preto
Plástico
100.0 kg
1,5005 € - 1,5807 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Preto
Plástico
60.0 kg
1,0653 € - 1,1206 € 1666 Em stock
60.0 mm
Branco
PA
60.0 kg
0,5983 € - 0,6287 € 2898 Em stock
50.0 mm
Branco
PA
55.0 kg
2,78 € - 2,9266 € 178 Em stock
75.0 mm
Branco
PA
80.0 kg
35,5742 € - 78,627 € 15 Em stock
80.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
163.1 kg
96,8425 € - 214,069 € Solicite o prazo de entrega aqui
175.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
662.8 kg
  • de 3
Roda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Plástico Preto

10270479

Intervalo de preços
2,4292 € - 2,3075 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    25.0 mm
Roda 63.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Preto

10270516

Intervalo de preços
1,3859 € - 1,3167 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    63.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 28.0 mm 80.0 kg Plástico Cinzento

10270462

Intervalo de preços
7,3398 € - 6,9752 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    80.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    28.0 mm
Roda 150.0 mm (D) 40.0 mm 458.9 kg Ferro fundido Vermelho

10209165

Intervalo de preços
167,684 € - 75,8556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    458.9 kg
  • Diâmetro da roda
    150.0 mm
  • Largura da roda
    40.0 mm
Roda 60.0 mm (D) 20.0 mm 60.0 kg Plástico Preto

10270493

Intervalo de preços
9,6281 € - 9,1415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    20.0 mm
Roda 125.0 mm (D) 30.0 mm 305.9 kg Ferro fundido Vermelho

10209158

Intervalo de preços
117,84 € - 53,303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    305.9 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 200.0 mm (D) 50.0 mm 968.7 kg Ferro fundido Vermelho

10209189

Intervalo de preços
317,5334 € - 143,6506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    968.7 kg
  • Diâmetro da roda
    200.0 mm
  • Largura da roda
    50.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Aço Preto

10270363

Intervalo de preços
9,1566 € - 4,1426 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    25.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Cinzento

10270455

Intervalo de preços
2,7648 € - 2,6266 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Plástico Preto

10270486

Intervalo de preços
3,7749 € - 3,5871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Preto

10278147

Intervalo de preços
54,8157 € - 24,7951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Diâmetro da roda
    260.0 mm
  • Largura da roda
    85.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 229.4 kg Ferro fundido Vermelho

10209141

Intervalo de preços
101,2113 € - 45,782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    229.4 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 125.0 mm (D) 37.5 mm 110.0 kg Aço Preto

10270387

Intervalo de preços
20,2147 € - 9,1395 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    110.0 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    37.5 mm
Roda 200.0 mm (D) 50.0 mm 100.0 kg Plástico Preto

10278130

Intervalo de preços
41,9739 € - 18,9877 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Diâmetro da roda
    200.0 mm
  • Largura da roda
    50.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Preto

10270530

Intervalo de preços
1,5807 € - 1,5005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 60.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg PA Branco

10270400

Intervalo de preços
1,1206 € - 1,0653 €

Níveis de stock
1666 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 50.0 mm (D) 17.0 mm 55.0 kg PA Branco

10270394

Intervalo de preços
0,6287 € - 0,5983 €

Níveis de stock
2898 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    55.0 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    17.0 mm
Roda 75.0 mm (D) 23.0 mm 80.0 kg PA Branco

10270417

Intervalo de preços
2,9266 € - 2,78 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    80.0 kg
  • Diâmetro da roda
    75.0 mm
  • Largura da roda
    23.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 25.0 mm 163.1 kg Ferro fundido Vermelho

10209134

Intervalo de preços
78,627 € - 35,5742 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    163.1 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    25.0 mm
Roda 175.0 mm (D) 40.0 mm 662.8 kg Ferro fundido Vermelho

10209172

Intervalo de preços
214,069 € - 96,8425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    662.8 kg
  • Diâmetro da roda
    175.0 mm
  • Largura da roda
    40.0 mm