Menu Procurar

Roda 80.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Preto

O pneu com rodízios de borracha natural preto é adequado para aplicações mais pesadas, tais como carrinhos, armários, equipamentos de resíduos e estações de trabalho.
Referência da Essentra:

10270530

Número de peça do fabricante:

491152

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
48 - 239 1,5807 €
240 + 1,5005 €
Embalagem padrão: 48

Encomendar em múltiplos de 48

Preço total:

75,87 €

48 x 1,5807 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da roda Plástico
Cor Preto
Capacidade de carga 60.0 kg
Diâmetro da roda 80.0 mm
Largura da roda 22.0 mm
Código do material 4016999790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos