Menu Procurar

Rodízios

Em stock

Oferecemos uma vasta seleção de rodas para rodízios para satisfazer uma grande variedade de aplicações em vários setores. As nossas rodas estão disponíveis em vários materiais, incluindo: poliamida, poliuretano, borracha e termoplástico. Uma excelente seleção de cores disponíveis, tais como vermelho, azul, cinzento, preto e branco, numa variedade de tamanhos e capacidades de carga de acordo com as suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
75,8556 € - 167,684 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
458.9 kg
9,1395 € - 20,2147 € 41 Em stock
125.0 mm
Preto
Aço
110.0 kg
18,9877 € - 41,9739 € 160 Em stock
200.0 mm
Preto
Plástico
100.0 kg
1,5005 € - 1,5807 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Preto
Plástico
60.0 kg
2,9473 € - 3,102 € 13 Em stock
100.0 mm
Preto
Plástico
80.0 kg
24,0207 € - 25,2806 € 20 Em stock
125.0 mm
Azul
Plástico
203.1 kg
0,3184 € - 0,7036 € 1278 Em stock
35.0 mm
Preto
Polímero
10.0 kg
45,782 € - 101,2113 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
229.4 kg
143,6506 € - 317,5334 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
968.7 kg
4,1426 € - 9,1566 € 48 Em stock
80.0 mm
Preto
Aço
50.0 kg
23,843 € - 25,0912 € Solicite o prazo de entrega aqui
260.0 mm
Preto
Plástico
100.0 kg
2,6266 € - 2,7648 € 50 Em stock
80.0 mm
Cinzento
Plástico
60.0 kg
3,5871 € - 3,7749 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Preto
Plástico
70.0 kg
24,7951 € - 54,8157 € Solicite o prazo de entrega aqui
260.0 mm
Preto
Plástico
100.0 kg
96,8425 € - 214,069 € Solicite o prazo de entrega aqui
175.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
662.8 kg
0,7522 € - 0,7913 € 658 Em stock
50.0 mm
Preto
Plástico
40.0 kg
2,3075 € - 2,4292 € 48 Em stock
60.0 mm
Cinzento
Plástico
60.0 kg
5,393 € - 11,9215 € 30 Em stock
100.0 mm
Preto
Aço
70.0 kg
35,5742 € - 78,627 € 15 Em stock
80.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
163.1 kg
2,3075 € - 2,4292 € 48 Em stock
75.0 mm
Cinzento escuro
Plástico
60.0 kg
  • de 3
Roda 150.0 mm (D) 40.0 mm 458.9 kg Ferro fundido Vermelho

10209165

Intervalo de preços
167,684 € - 75,8556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    458.9 kg
  • Diâmetro da roda
    150.0 mm
  • Largura da roda
    40.0 mm
Roda 125.0 mm (D) 37.5 mm 110.0 kg Aço Preto

10270387

Intervalo de preços
20,2147 € - 9,1395 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    110.0 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    37.5 mm
Roda 200.0 mm (D) 50.0 mm 100.0 kg Plástico Preto

10278130

Intervalo de preços
41,9739 € - 18,9877 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Diâmetro da roda
    200.0 mm
  • Largura da roda
    50.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Preto

10270530

Intervalo de preços
1,5807 € - 1,5005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 27.0 mm 80.0 kg Plástico Preto

10270547

Intervalo de preços
3,102 € - 2,9473 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    80.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    27.0 mm
Roda 125.0 mm (D) 36.0 mm 203.1 kg Plástico Azul

10209219

Intervalo de preços
25,2806 € - 24,0207 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Azul
  • Capacidade de carga
    203.1 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    36.0 mm
Roda 35.0 mm (D) 10.0 mm 10.0 kg Polímero Preto

10292303

Intervalo de preços
0,7036 € - 0,3184 €

Níveis de stock
1278 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    10.0 kg
  • Diâmetro da roda
    35.0 mm
  • Largura da roda
    10.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 229.4 kg Ferro fundido Vermelho

10209141

Intervalo de preços
101,2113 € - 45,782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    229.4 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 200.0 mm (D) 50.0 mm 968.7 kg Ferro fundido Vermelho

10209189

Intervalo de preços
317,5334 € - 143,6506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    968.7 kg
  • Diâmetro da roda
    200.0 mm
  • Largura da roda
    50.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Aço Preto

10270363

Intervalo de preços
9,1566 € - 4,1426 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    25.0 mm
Roda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Preto

10278123

Intervalo de preços
25,0912 € - 23,843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Diâmetro da roda
    260.0 mm
  • Largura da roda
    85.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Cinzento

10270455

Intervalo de preços
2,7648 € - 2,6266 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Plástico Preto

10270486

Intervalo de preços
3,7749 € - 3,5871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Preto

10278147

Intervalo de preços
54,8157 € - 24,7951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Diâmetro da roda
    260.0 mm
  • Largura da roda
    85.0 mm
Roda 175.0 mm (D) 40.0 mm 662.8 kg Ferro fundido Vermelho

10209172

Intervalo de preços
214,069 € - 96,8425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    662.8 kg
  • Diâmetro da roda
    175.0 mm
  • Largura da roda
    40.0 mm
Roda 50.0 mm (D) 19.0 mm 40.0 kg Plástico Preto

10270509

Intervalo de preços
0,7913 € - 0,7522 €

Níveis de stock
658 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    40.0 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    19.0 mm
Roda 60.0 mm (D) 20.0 mm 60.0 kg Plástico Cinzento

10270448

Intervalo de preços
2,4292 € - 2,3075 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    20.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Aço Preto

10270370

Intervalo de preços
11,9215 € - 5,393 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 25.0 mm 163.1 kg Ferro fundido Vermelho

10209134

Intervalo de preços
78,627 € - 35,5742 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    163.1 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    25.0 mm
Roda 75.0 mm (D) 24.0 mm 60.0 kg Plástico Cinzento escuro

10270523

Intervalo de preços
2,4292 € - 2,3075 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    75.0 mm
  • Largura da roda
    24.0 mm