Menu Procurar

Rodízios

Em stock

Oferecemos uma vasta seleção de rodas para rodízios para satisfazer uma grande variedade de aplicações em vários setores. As nossas rodas estão disponíveis em vários materiais, incluindo: poliamida, poliuretano, borracha e termoplástico. Uma excelente seleção de cores disponíveis, tais como vermelho, azul, cinzento, preto e branco, numa variedade de tamanhos e capacidades de carga de acordo com as suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
1,8765 € - 1,9759 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Branco
PA
80.0 kg
2,7666 € - 2,9123 € 44 Em stock
100.0 mm
Branco
PA
90.0 kg
0,5983 € - 0,6287 € 3265 Em stock
50.0 mm
Branco
PA
55.0 kg
0,62 € - 0,6522 € 700 Em stock
50.0 mm
Preto
PP
35.7 kg
75,8556 € - 167,684 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
458.9 kg
1,5005 € - 1,5807 € 96 Em stock
80.0 mm
Preto
Plástico
60.0 kg
9,1395 € - 20,2147 € 41 Em stock
125.0 mm
Preto
Aço
110.0 kg
18,9877 € - 41,9739 € 160 Em stock
200.0 mm
Preto
Plástico
100.0 kg
45,782 € - 101,2113 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
229.4 kg
143,6506 € - 317,5334 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
968.7 kg
4,1426 € - 9,1566 € 48 Em stock
80.0 mm
Preto
Aço
50.0 kg
7,0239 € - 15,5181 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Preto
PP
15.0 kg
2,78 € - 2,9266 € 178 Em stock
75.0 mm
Branco
PA
80.0 kg
1,0653 € - 1,1206 € 2050 Em stock
60.0 mm
Branco
PA
60.0 kg
1,0073 € - 1,0612 € 160 Em stock
60.0 mm
Preto
PP
40.8 kg
96,8425 € - 214,069 € Solicite o prazo de entrega aqui
175.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
662.8 kg
3,5871 € - 3,7749 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Preto
Plástico
70.0 kg
0,7522 € - 0,7913 € 436 Em stock
50.0 mm
Preto
Plástico
40.0 kg
24,7951 € - 54,8157 € Solicite o prazo de entrega aqui
260.0 mm
Preto
Plástico
100.0 kg
2,3075 € - 2,4292 € 48 Em stock
60.0 mm
Cinzento
Plástico
60.0 kg
  • de 3
Roda 80.0 mm (D) 22.0 mm 80.0 kg PA Branco

10270424

Intervalo de preços
1,9759 € - 1,8765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    80.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 27.0 mm 90.0 kg PA Branco

10270431

Intervalo de preços
2,9123 € - 2,7666 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    90.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    27.0 mm
Roda 50.0 mm (D) 17.0 mm 55.0 kg PA Branco

10270394

Intervalo de preços
0,6287 € - 0,5983 €

Níveis de stock
3265 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    55.0 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    17.0 mm
Roda 50.0 mm (D) 18.0 mm 35.7 kg PP Preto

10209301

Intervalo de preços
0,6522 € - 0,62 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    35.7 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    18.0 mm
Roda 150.0 mm (D) 40.0 mm 458.9 kg Ferro fundido Vermelho

10209165

Intervalo de preços
167,684 € - 75,8556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    458.9 kg
  • Diâmetro da roda
    150.0 mm
  • Largura da roda
    40.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Preto

10270530

Intervalo de preços
1,5807 € - 1,5005 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 125.0 mm (D) 37.5 mm 110.0 kg Aço Preto

10270387

Intervalo de preços
20,2147 € - 9,1395 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    110.0 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    37.5 mm
Roda 200.0 mm (D) 50.0 mm 100.0 kg Plástico Preto

10278130

Intervalo de preços
41,9739 € - 18,9877 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Diâmetro da roda
    200.0 mm
  • Largura da roda
    50.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 229.4 kg Ferro fundido Vermelho

10209141

Intervalo de preços
101,2113 € - 45,782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    229.4 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 200.0 mm (D) 50.0 mm 968.7 kg Ferro fundido Vermelho

10209189

Intervalo de preços
317,5334 € - 143,6506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    968.7 kg
  • Diâmetro da roda
    200.0 mm
  • Largura da roda
    50.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Aço Preto

10270363

Intervalo de preços
9,1566 € - 4,1426 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    25.0 mm
Rodízio de roda esférica Placa quadrada 45.0 mm 15.0 kg PP Preto

10292280

Intervalo de preços
15,5181 € - 7,0239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    15.0 kg
  • Diâmetro da roda
    45.0 mm
  • Largura da roda
    28.0 mm
Roda 75.0 mm (D) 23.0 mm 80.0 kg PA Branco

10270417

Intervalo de preços
2,9266 € - 2,78 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    80.0 kg
  • Diâmetro da roda
    75.0 mm
  • Largura da roda
    23.0 mm
Roda 60.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg PA Branco

10270400

Intervalo de preços
1,1206 € - 1,0653 €

Níveis de stock
2050 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 60.0 mm (D) 21.5 mm 40.8 kg PP Preto

10209318

Intervalo de preços
1,0612 € - 1,0073 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    40.8 kg
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    21.5 mm
Roda 175.0 mm (D) 40.0 mm 662.8 kg Ferro fundido Vermelho

10209172

Intervalo de preços
214,069 € - 96,8425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    662.8 kg
  • Diâmetro da roda
    175.0 mm
  • Largura da roda
    40.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Plástico Preto

10270486

Intervalo de preços
3,7749 € - 3,5871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 50.0 mm (D) 19.0 mm 40.0 kg Plástico Preto

10270509

Intervalo de preços
0,7913 € - 0,7522 €

Níveis de stock
436 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    40.0 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    19.0 mm
Roda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Preto

10278147

Intervalo de preços
54,8157 € - 24,7951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Diâmetro da roda
    260.0 mm
  • Largura da roda
    85.0 mm
Roda 60.0 mm (D) 20.0 mm 60.0 kg Plástico Cinzento

10270448

Intervalo de preços
2,4292 € - 2,3075 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    20.0 mm