Menu Procurar

Inserções retangulares para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos retangulares multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes retangulares e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
217 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B h Cor A h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,0273 € - 0,0425 € 10000 Em stock
10.0 mm
11.0 mm
Preto
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0357 € - 0,0555 € 8700 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Preto
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0441 € - 0,0686 € 6000 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Preto
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0404 € - 0,0628 € 7000 Em stock
10.0 mm
11.5 mm
Preto
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0438 € - 0,0682 € 4750 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Preto
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0353 € - 0,0549 € 6400 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Preto
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0582 € - 0,0906 € 3000 Em stock
10.0 mm
10.5 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,0563 € - 0,0876 € 2850 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0284 € - 0,0442 € 7500 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Preto
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0677 € - 0,1054 € 1000 Em stock
30.0 mm
12.0 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1356 € - 0,2109 € 600 Em stock
35.0 mm
15.0 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1295 € - 0,2015 € 250 Em stock
40.0 mm
14.0 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1035 € - 0,1611 € 1800 Em stock
20.0 mm
14.5 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0744 € - 0,1158 € 1800 Em stock
30.0 mm
13.5 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1314 € - 0,2045 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
12.5 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0565 € - 0,088 € 3500 Em stock
10.0 mm
12.0 mm
Preto
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0458 € - 0,0713 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
12.0 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0574 € - 0,0894 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
14.0 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0907 € - 0,1411 € 600 Em stock
25.0 mm
14.5 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1087 € - 0,1691 € 825 Em stock
25.0 mm
14.0 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • de 11
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

20590703

Intervalo de preços
0,0425 € - 0,0273 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto LDPE - PIR

20590758

Intervalo de preços
0,0555 € - 0,0357 €

Níveis de stock
8700 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590734

Intervalo de preços
0,0686 € - 0,0441 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

20590741

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0404 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590765

Intervalo de preços
0,0682 € - 0,0438 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto LDPE - PIR

20590727

Intervalo de preços
0,0549 € - 0,0353 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

20590802

Intervalo de preços
0,0906 € - 0,0582 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590833

Intervalo de preços
0,0876 € - 0,0563 €

Níveis de stock
2850 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

20590710

Intervalo de preços
0,0442 € - 0,0284 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590840

Intervalo de preços
0,1054 € - 0,0677 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Preto LDPE - PIR

20590994

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,1356 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20591007

Intervalo de preços
0,2015 € - 0,1295 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590949

Intervalo de preços
0,1611 € - 0,1035 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590918

Intervalo de preços
0,1158 € - 0,0744 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590925

Intervalo de preços
0,2045 € - 0,1314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

20590888

Intervalo de preços
0,088 € - 0,0565 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590826

Intervalo de preços
0,0713 € - 0,0458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590895

Intervalo de preços
0,0894 € - 0,0574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590901

Intervalo de preços
0,1411 € - 0,0907 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590956

Intervalo de preços
0,1691 € - 0,1087 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm