Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 100.0 mm 20.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo retangular multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em preto e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20591199

Número de peça do fabricante:

20591199

600 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,3231 €
500 - 2499 0,2308 €
2500 + 0,2077 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

16,16 €

50 x 0,3231 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 100.0 mm
B 20.0 mm
h 15.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Espessura de parede máxima 3.0 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Preto
Terminar Polido
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos