Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto LDPE - PIR

Esta inserção para tubo retangular multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em preto e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20590871

Número de peça do fabricante:

20590871

2500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
125 - 1249 0,1376 €
1250 - 6249 0,0983 €
6250 + 0,0884 €
Embalagem padrão: 1250

Encomendar em múltiplos de 125

Preço total:

17,20 €

125 x 0,1376 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 45.0 mm
B 30.0 mm
h 12.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Espessura de parede máxima 2.5 mm
Material LDPE - PIR
Cor Preto
Terminar Polido
Código do material 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos